智能手机正在向超大屏、高分辨率、超长待机时间演进。这些功能都会加快电池的使用。因此,客户需要更快的充电速度。
当智能手机和其它移动设备采用更大容量的电池后,充电适配器将需要拥有更高、更快的充电能力。虽然现在各大厂商提出了不同的解决方案, 但是核心思想是提高电源适配器输入端的电压。其中一个原因是,电源适配器的电流承载能力往往是非常有限的,采用更高的输入电压可以在不增加输入电流的条件下,提高输入功率。电源适配器的输入电压标准一般是5V。5V是USB VBUS的默认标准。电源适配器的输出端的电压,则是可以通过USB D+/D-两根信号线上的传输协议,根据输出功率需求适当提高的。现在典型的输出端电压有5V, 9V和12V三种。具体情况还要参考电源适配器自身的功率传递能力。用于控制充电的芯片,例如系统中的控制器,通过控制USB D+/D…