作者: TI专家 Bruce Trump

翻译: TI信号链工程师 Michael Huang (黄翔)

 

看了上次的电阻难题了吗?如果错过了请查看这里。

解答如下:

我们不习惯读三维的原理图,所以第一步我们先清楚地重新画出它。有三条很明显的从A到B的路径,用蓝色、绿色和红色标出。每条路径都有一个串联起来的链路1Ω—R—1Ω。3Ω电阻有效地与R并联。这些3Ω电阻连接的对称性,使它们与并联电阻R等效。

从A到B的总电阻为1Ω,所以每个支路的阻值为3Ω。每个支路的两端是1Ω,所以中间的并联网络阻值为1Ω,经过计算R是1.5Ω,与3Ω并联得到1Ω。

有趣么?也许您错过了一个更早的难题,infinite resistor network(无限电阻网络),这个更有趣。

如果有一个精心画好的原理图,这个题目将更加简单。呃…一个精心画好的原理图是怎样的?

我之前一个天才的同事曾经说过“当原理图画的对,电路会工作得更好”。他“画得对”的意思并非是画得没错,他的意思是画得好的时候会使人们对电路有更好的理解。细微之处更容易辨别,更容易优化细节和更容易解决问题。确实真是这样!

我要就这个问题表述一下我的意见! 要为你的原理图骄傲。因为一个精心设计的电路基于你精心绘制的原理图。不良绘制的原理图是不会激励你工作中的信心的。

原理图在布局时需要注意。信号流向最好从左到右,电流流向从上到下,你懂的深思熟虑后布局,可以最少化那些混乱的交叉和让人不好解释的互连网络标号。如果您的原理图需要多页,请清晰地处理连接,最好能一页放在另外一页旁边,连接要明显。应该用同样的方式画子模块的电路,这样更容易看清楚。

使用熟悉的符号。例如,运放用三角形而非矩形——这样看容易多了。有时候有可能这样,原理图中摆放器件的方式能给PCB布局布线一个很好的指导和建议。如果PCB布局需要对称,就在原理图中画的对称。画上芯片的标签,电路的所有参数值都填上。给器件标号,这样能在邮件和电话交流中方便快速地识别。

我经常看到原理图里没有一个词或者没有一个注释。即使几个词的解释也可以帮助巨大!一个脚注来解释选择某个器件的原因或是某个值的计算,这会对几年后的工程师是个很有价值的帮助。在关键节点上标出标称电压怎么样?表明增益值和标称信号强度。标注主要的模块。如果你和我一样坚持做这件事,你在回顾自己的工作时,会发现你从你细致的文档中获益颇多。

多一些思考和将心比心会让后来解读你电路的人更加轻松。让你优质的原理图成为你的出色工作的标识。没错! 标识! TI的一位优秀同事坚持把他的名字写在原理图上。你也许会发现,这个简单的动作会让你最后检查一遍你的工作。;-)

关于原理图…你有什么忍受不了的事吗?你想吐槽吗?写下来吧。

感谢阅读。原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/thesignal/archive/2013/03/18/resistor-puzzle-solution-and-a-rant-on-schematics.aspx

父级 评论 子级
无数据