Other Parts Discussed in Post: INA333, INA326

作者: Pete Semig 德州仪器(TI)高精度线性产品部的模拟应用工程师

在TI E2E 论坛上为客户提供支持时,我遇到的最常见的问题就是直流感应。直流感应方法很简单,就是安放一个与负载(分流电阻器)串联的电阻器,然后测量整个电阻器的电压(分流电压)。对于频程为 10 至 15 倍的负载电流而言,这种方法极为有效。

但是低功耗应用需要 30 倍乃至更高频程的电流感应解决方案。使用线性器件测量分流电压时,实现这种宽负载电流范围可能很困难。

放大器输出摆幅会限制可测量的负载电流范围。例如,从 100mV 至 4.9V 的输出摆幅相当于频程约 15 倍的线性输出范围。那么如果要测量 30 倍频程的负载电流,应该怎么做?调节增益!

图 1 所示的是两个增益如何能够增大可测量负载电流范围。

图 1

两个增益范围的电流感应

对数放大器和可编程增益放大器是一个选项,但如果需要测量的只是 20 至 30 倍频程的负载电流,就有点过度了。

另一种方法可使用带开关的运算放大器控制增益,如图 2 所示。

图 2

低侧运算放大器可调增益

如果分流电阻器与接地之间存在任何寄生阻抗,这就会产生不准确性。这是一个很大的弊端。图 3 所示的是当 Rg 涉及接地时,运算放大器可获得寄生电压 (VPAR)。

图 3

寄生电压误差,Rg=GND

要降低该误差,应将 Rg 连接至 Vpar(Kelvin 连接 Kevin-connection)。下图 4 所示为运算放大器不将增益应用于寄生电压,而其仍然出现在输出端。Vpar 随负载电流及 PCB 制造容差变化而变化。

图 4

寄生电压误差,Rg= Vpar

要消除该误差项,可使用只放大差分电压的器件,例如仪表放大器。

图 5 所示为 Kelvin 连接(Kevin-connected)至分流电阻器时,仪表放大器如何消除误差。图 5 中的方程式可简化为 Vout=Vref+Vshunt (注意 VPAR=0)。

图 5

无寄生误差的仪表放大器

许多系统设计人员需要单电源解决方案。传统仪表放大器不能满足该需求,因为它们具有有关输入共模电压、电源、参考电压以及增益的输出摆幅限制。

图 6 所示为 INA333 仪表放大器的这种关系。

图 6

INA333 单电源工作

例如,如果输出共模电压为 1V,输出摆幅则为 ~0V 至 ~2V。在低侧感应情况下,共模电源为 0V,因此输出摆幅极小,甚至没有摆幅。

为克服该问题,INA326 仪表放大器可使用独特的电流拓扑提供真正的轨至轨输入输出。

将 INA326 的独特性与控制其增益的开关相结合,可实现优异的单电源电流感应解决方案,其可检测达 30 倍频程的负载电流。

图 7 是实例设计的原理图。

图 7

10μA 至 10mA的单电源电流感应解决方案

图 7 所示的是用于 10μA-10mA 单电源电流感应解决方案的 TI 高精度设计。设计包括理论、计算与 TINA-TI 仿真。

下次大家在设计电流感应解决方案时,务必要理解放大器的局限性。在尝试复杂解决方案之前,应明白简单开关可显著拓展范围!

 

作者:

Pete Semig 是一名德州仪器高精度线性产品部的模拟应用工程师,负责为德州仪器差分放大器及仪表放大器提供支持,专业从事电流感应工作。在 2007 年加入德州仪器之前,他毕业于密歇根州立大学,分别于 1998 年和 2001 年获电气工程士学位和电气工程硕士学位。2001 年至 2007 年,他曾任密歇根大学电气和计算机工程系教员,教授各类课程和实验课。Pete 曾多次获得学生评选的年度优秀教学质量奖。

阅读原文,请参见: http://www.planetanalog.com/author.asp?section_id=3117&doc_id=560554&