作者:  Art Kay   德州仪器

在担任应用工程师之前,我在TI 的职位是 IC 测试开发工程师。我的项目之一是对 I2C 温度传感器进行特性描述。在编写一些软件之后,我手工焊接了一个原型设计电路板。由于时间仓促,我省去了比较麻烦的去耦电容器。谁会需要它呢,对吧?  

我收集数据大概有一个星期了,但获得的任何结果都无法与预期结果相匹配。于是我做了大量更改,试图提升性能,但都没有效果。最后,我决定添加一个去耦电容器,不出所料,问题解决了。

这让我不禁思考……,会不会总是需要使用去耦电容器?它的作用到底是什么?

要回答这个问题,需要考证在不使用去耦器件时会出现什么问题。

图 1 为带去耦电容器和不带去耦电容器(C1 和C2)情况下用于驱动 R-C 负载的缓冲电路。我们注意到,在不使用去耦电容器的情况下,电路的输出信号包含高频 (3.8MHz) 振荡。对于没有去耦电容器的放大器而言,通常会出现稳定性低、瞬态响应差、启动出现故障以及其它多种异常问题。

图 1:采用去耦和不采用去耦的缓冲电路(测量结果)

 

图 2 阐述了为什么去耦非常重要。需要注意的是,电源线迹的电感将限制暂态电流。

去耦电容与器件非常接近,因此电流路径的电感很小。在暂态过程中,该电容器可在非常短的时间内向器件提供超大量的电流。 

未采用去耦电容的器件无法提供暂态电流,因此放大器的内部节点会下垂(通常称为干扰)。无去耦电容的器件其内部电源干扰会导致器件工作不连续,原因是内部节点未获得正确的偏置。

图 2:带去耦合和不带去耦合情况下的电流

 

除了使用去耦电容器外,您还要在去耦电容器、电源和接地端之间采取较短的低阻抗连接。

图 3 将良好的去耦合板面布局与糟糕的布局进行了对比。您应始终尝试着让去耦合连接保持较短的距离,同时避免在去耦合路径中出现通孔,原因是通孔会增加电感。大部分产品说明书都会给出去耦合电容器的推荐值。如果没有给出,则可以使用 0.1uF。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 3:良好与糟糕 PCB 板面布局的对比

 

正确连接去耦电容器会给您省去很多麻烦。即便在试验台上不使用去耦合电路也能工作得很好,但若进入量产阶段时再因工艺变化和其他实际因素的影响,您的产品可能就会出现这样或那样的问题。

 吸取我的教训吧,别掉进不使用去耦合的陷阱里!

特别感谢我的同事 Ichiro Itoi 和 Tim Green,是他们帮助我找出去耦合问题并获得实际的测量结果。

 

阅读原文, 请参见 http://e2e.ti.com/blogs_/b/precisiondesignshub/archive/2013/08/13/the-decoupling-capacitor-is-it-really-necessary.aspx

父级
  •      PCB设计时,需要注意不要让放大信号地与电源地或者其他数字信号地产生公共阻抗,否则同意会带来干扰。去耦电容为高速信号提供了最短的回路,同样要注意最小环路控制,没有耦合电容不一定有明显的影响,但一定有隐患。

       电路中很好找到不用耦合电容的后果,当然很少有人愿意去尝试,或者多花这个时间去研究,Art Kay  给我们提供了很好的证明。

评论
  •      PCB设计时,需要注意不要让放大信号地与电源地或者其他数字信号地产生公共阻抗,否则同意会带来干扰。去耦电容为高速信号提供了最短的回路,同样要注意最小环路控制,没有耦合电容不一定有明显的影响,但一定有隐患。

       电路中很好找到不用耦合电容的后果,当然很少有人愿意去尝试,或者多花这个时间去研究,Art Kay  给我们提供了很好的证明。

子级
无数据