作者:Tim Green1

 

放下严肃的技术文章形式,我来为大家出六道有关运算放大器的谜题,在公布正确答案之前,大家赶快来开动脑筋、享受一下思考的乐趣吧!

 

我在图 1 中为您提供了一些有帮助的重要运算放大器规范。

参数

 

条件

OPA735

单位

最小值

典型值

最大值

Vs=±5V

除非另有说明

工作电压范围

VS

±1.35

±6

V

工模电压范围

VCM

(V-) -0.1

(V+) - 1.5

V

短路电流

ISC

±23.5

mA

电轨电压输出摆幅

VO

IOUT=+5ma(源极)

4.70

V

VO

IOUT= +10ma(源极)

4.44

V

VO

IOUT= +20ma(源极)

3.85

V

VO

IOUT= -5ma(汲极)

-4.81

V

VO

IOUT= -10ma(汲极)

-4.62

V

VO

IOUT= -20ma(汲极)

-4.00

V

输入失调电压

VOS

1

5

uV

输入偏置电流

IB

VCM=VS/2

±100

±200

pA

输入失调电流

IB

VCM=VS/2

±200

±300

pA

图 1:OPA735 的主要运算放大器规范

好吧,现在让我们来看题吧!

谜题 1:Vout 是多少?

 

谜题 2:Vout 是多少?

谜题 3:Vout 是多少?

谜题 4:Vout 是多少?

谜题 5:Vout 是多少?

谜题 6:Vout 是多少?

祝大家猜题快乐!

 

原文请参阅: http://e2e.ti.com/blogs_/b/precisiondesignshub/archive/2014/01/29/a-plethora-of-puzzling-op-amp-puzzles.aspx 

 

答案: http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2014/03/17/51648.aspx

父级 评论 子级
无数据