作者:Thomas Kuehl 德州仪器
监视便携式设备或配套服务系统中纽扣电池的电压等级,对现代 CMOS 运算放大器来说是一项常见的简单应用。
图 1 是一个使用 1.8V OPA333 零漂移运算放大器的实施方案。纽扣电池的电压是 3V,该电路采用 3 至 5V 电压级供电。
奇怪的是,我听有客户反映,纽扣电池在这类电路中的使用寿命要比预期的短很多;只能用几天或几个小时!这些客户发现在移走运算放大器后,纽扣电池保持带电状态。这引起了我的好奇,于是开始调查到底发生了什么事。
图 1 — 连接 OPA333 单位增益放大器,监控纽扣电池电压
锂电池 CR2032 是一款常见的纽扣电池,额定容量 175 mAh,提供 200uA 连续电流。OPA333 的输入偏置电流一般是 70pA,几年也不会耗尽纽扣电池的电量。可能有其它什么电路消耗了电池。对 OPA333 内部原理图进行仔细观察后,发现了一种貌似合理的放电情境。
图 2 是放大器内核及其输入 ESD 保护的方框图。别忘了大部分 IC 在电路断开处理过程中都具有 ESD 保护功能。ESD 单元在正常工作条件下关闭。
OPA333 的 ESD 输入保护功能在每个输入端与电源线路之间连接有低漏转向二极管。ESD 钳位连接在这些线路之间。这些二极管通常是反向偏置。但是,如果电源电压 V+ 被关闭,变为高阻抗,那么二极管 D3 会变成正向偏置。然后,放大器内核以及连接 V+ 的任何组件都会从纽扣电池消耗电流。
OPA333 静态电流只有 17uA,因此很可能是连接至 +V 电源线路的其它组件也在消耗电流。
图 2 — 内部方框图显示了从非反相输入端通过 D3 到 +V 电源线路的电流路径
有些运算放大器有关断引脚。当处于这种模式下时,它们会消耗极少量的电源电流。但是,如果 ESD 单元使用图 2 中的设计方案,该二极管仍可传导电流。
解决方案是采用支持不同 ESD 单元设计的运算放大器。
图 3 是在 TLV2450 轨至轨输入/输出运算放大器中使用的 ESD 单元设计。它采用一个类似于齐纳二极管的快速低漏钳位。在 ESD 事件过程中,它不仅可快速接通,而且还可将所应用的电压限制在安全水平下。没有针对 VDD 引脚的内部电流路径。
图 3 — TLV2450 使用内部 ESD 钳位。在输入端与 VDD 引脚之间没有内部电流路径。
对于工程师来说,可能很难确定放大器所使用的 ESD 单元。但在放大器产品说明书中可以找到提示。在查看绝对最大额定值时,如果信号输入范围是 -0.3V 至 (V+) + 0.3V,那么 0.3V 就是确保 ESD 二极管保持关断状态的界限。如果较高,二极管可能会导通。



-
he de
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
he de
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级