作者:Ron Michallick  德州仪器

您不仅需要设计一款低电源电压的基本运算放大器电路,而且还需要使用高电压、低成本运算放大器来节省成本。这行吗?我会教您如何辨别。

我首先以 LM324 器件为实例,因为该器件价格不贵(很普遍),而且工作电压低至 3V。LM2902 支持 -40C 的工作温度,我将使用该器件作为一种个人设计挑战,因为低温下的二极管压降最大。因此,温度是为输入输出电压范围引起最多问题的因素。

第 1 步:针对 VCC 检查有效输入输出电压范围。

LM2902 没有 3V 参数,因此我使用图 1 中的 5V 参数。

图 1:TI LM2902 的 5V 参数

输入共模覆盖 5V 及更高电压,但对于 3V 而言,我只能靠自己了。电子技术规则在 3V 下仍然适用,因此我可使用“满量程”VICR 公式 0 至 Vcc-2V 得到 0V 至 1V 的输入范围。

25C 下的 VOH 相当简单,VCC-1.5V 为 1.5V,但整个温度范围规范是 23V,这对于 LM2902 来说是 VCC-3V。在 VCC=3V 时其可降低至 0V……,显然无法使用!我通过查看产品说明书原理图,看到了两个 VBE 压降。假设温度系数为 -2mV/C,-40C VOH 则降低 260mV (2*(-40C-25C)*-2mV/C)。为获得少量设计裕度,我将其定为 300mV。我的最新 VOH 现在是 1.2V (VCC-1.5V-0.3V)。

VOL 对于所有温度而言一般是 0V,但有个问题,这只适合端接至接地的负载。对于需要输出吸收电流的负载而言,那就不同了。为此,我将参考 LM2904-N 产品说明书中的吸收电流图(图 2)。它同样适用于 LM2904。

图 2:LM2904 的电流吸收

适中电流的 VOL 低于 0.8V,但这依然是 25C 的数据及典型图表。回顾一下产品说明书原理图,该性能说得通。这次对于更高电流驱动器而言,我只看到了 1VBE。假设温度系数是 -2mV/C,-40C VOL 增加 130mV ((-40C-25C)*-2mV/C)。为得到一定设计裕度,我将其定为 200mV。我的最新 VOL 是 1.0V (0.8V+0.2V)。

第 2 步:查看电压范围结果,看能否通过它们实现任意设计

输入范围是 0V 至 1V — 这很有难度,但我能做到。
输出范围是 1.0V 至 1.2V — 这非常难,我做不到。

第 3 步:要有创造性。

好消息是,如果输出吸收的电流没必要大于几微安,那么输出范围就可以是 0V 至 1.2V。此外,输出电压范围还可通过在输出引脚上使用上拉或下拉电阻器增加。

下拉电阻器对 VOL 的实效只需通过计算所驱动的负载便可确定,但一定要将反馈网络作为负载包含在内。LM2904 不会对 VOL 的电阻器产生反作用。

上拉电阻器对 VOH 的实效可通过计算所驱动的负载确定。但是,LM2904 中的低电流吸收(一般是 30uA) 要计入上拉电阻器所应提供的电流中。

因此,LM2902 和其它高电压低成本运算放大器可在指定最小电源电压下使用。但负载电流、负载电流极性、输入电压和输出电压都必须经过精心计算,才能避免设计误差。

更宽泛的温度选项

TI 一系列标准逻辑、电源和放大器产品的强大功能可为工业设计实现更高的灵活性。我们提供 500 多种适合更大温度范围(–40C 至 125C)的器件。

查看 TI 支持更宽泛温度的最新逻辑产品的各种功能。

资源:

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2014/03/21/what-you-need-to-know-about-using-general-purpose-op-amps-at-low-voltage.aspx

 

父级
  • 文章很精彩!它提供了一个在低电压下面应用运放的经典实例,为我们以后设计运放提供了技术参考。“负载电流、负载电流极性、输入电压和输出电压都必须经过精心计算,才能避免设计误差。”这个建议太好了,以后会注意这些。平时,在低电压下,特别是3.3V单电源供电下,我一般会考虑轨到轨的运放,比如TI的LMC系列LMC6484等,文章的建议让我在设计运放时,有了更多的选择。

评论
  • 文章很精彩!它提供了一个在低电压下面应用运放的经典实例,为我们以后设计运放提供了技术参考。“负载电流、负载电流极性、输入电压和输出电压都必须经过精心计算,才能避免设计误差。”这个建议太好了,以后会注意这些。平时,在低电压下,特别是3.3V单电源供电下,我一般会考虑轨到轨的运放,比如TI的LMC系列LMC6484等,文章的建议让我在设计运放时,有了更多的选择。

子级
无数据