作者:Philip Pratt
TI 最近推出了几款 JESD204B 数模转换器 (DAC) ,其中包含的求和模块是高速四通道 DAC 的最新功能。它位于内插滤波器及复合混频器后面的信号路径中,可帮助两个复合数字路径在进行模拟转换之前加在一起。
我能使用求和模块做什么?
如果您需要使用一个发送器同时发送两个不同的频带(例如采用一个宽带发送器发送两个不同的蜂窝频带),那这个功能就很适合您。求和模块可承担 FPGA 中的频率分离创建工作,将该工作交由 DAC 完成。
图 1 是 DAC38J84 中的四个数字路径,称之为 A、B、C 和 D。它们可作为两个复合路径,即 A-B 和 C-D。两个复合路径都提供内插和 NCO 数字混频,可在四通道 DAC 中为您提供两个数字模块上变频器。
图 1:DAC38J84 的示意图,其中多频带求和模块用蓝色显示
在不使用求和模块时,这两个上变频器可分别用来确定进入 DAC A 和 B(对应一个发送器)以及进入 DAC C 和 D(对应另一个发送器)的最终数据,假定四通道 DAC 连接两个复合调制器。
在使用求和模块时,无需所有四个输出 DAC,只需使用 DAC A 和 B,因此一个模拟复合信号只提供一个 RF 输出路径。
比如我们要向两条复合数据路径的每条路径发送 1.2288GSPS、1GHz 宽的复合模型,在 DAC38J84 中我们称之为‘AB’和‘CD’。
每条复合路径用 2 内插,因此内插后的数据速率是 2.4576GSPS。由于 NCO 也在该速率下运行,因此您可通过将 NCO 调节至 +500MHz,将‘AB’数据对调节成使整个 1GHz 信息带宽位于 0 至 +1000MHz 频谱范围内的形式。
然后,您可将 CD 数据对调节为 -500MHz,使频谱位于 -1000MHz 至 0Hz 之间。切记,您已将一个复合模式发送至两个复合数据路径。使用数字求和模块,随后您可将 AB 和 CD 数据路径加在一起。它们仍然以 2.4576GSPS 的速率运行,但现在的信号信息处于 -1000MHz 至 +1000MHz 的复合频谱中,因此可创建 2GHz 的信息带宽。
现在,您可将组合后的数据路径发送至 DAC A 和 B 进行模拟转换并发送。这有助于您将 2GHz 的信息带宽发送至 FPGA/DUC 速率仅为 1.23GSPS 的模拟/RF 领域。这样,您可选择较慢的 FPGA DUC 速率降低 FPGA 设计的速度及逻辑门需求,并降低 FPGA 至 DAC38J84 的接口速度,其可通过使用更低速度/成本的 FPGA 降低 FPGA 成本。
如果您希望了解这种概念的实际情况,请观看我同事 Matt Guibord 的视频演示,了解如何使用 DAC38J84 实现 2GHz 的复合带宽。
我已经通过实例介绍了在模拟转换之前将两个复合数字路径加在一起的方法。您如何使用该方法为其它应用带来优势?
更多资源:
- 阅读 DAC38J84 说明书;
- 购买 DAC38J84 评估板 (EVM);
- 购买 Matt 视频中使用的 TSW14J56EVM 模式发生器与数据采集卡;
- 了解有关 TI JESD204B 模数转换器 (ADC)、DAC 以及时钟产品系列的更多详情。

-
zhenxing hou
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
zhenxing hou
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级