单片差分放大器是集成电路,包含一个运算放大器(运放)以及不少于四个采用相同封装的精密电阻器。对需要将差分信号转换成单端信号同时抑制共模信号的模拟设计人员而言,它们是非常有用的构建块。例如,图1所示的INA134目的是用作适合差分音频接口的线路接收器。

1INA134差分线路接收器的简化内部原理图

 

虽然大多数设计人员都感觉这种简单的构件块用起来非常轻松惬意,但笔者还是发现在使用它们时有一个方面经常被忽视:差分放大器的两个输入端具有不同的有效输入电阻。笔者所说的“有效输入电阻”指的是由内部电阻器阻值和运放的运行产生的输入电阻。

 

图2展示了INA134的典型配置,具有标记的输入电压和电流以及内部运放输入节点处的电压。

2:用于差分放大器有效输入电阻分析的相关电压和电流

 

对于每个输入端,方程式1均将有效输入电阻诠释为:

 

 

 

 

让我们先从比较容易的部分开始:同相输入端。看图2中的示意图,您会发现R3和R4是串联的。假设没有电流进入或离开运放输入端,那么方程式2计算出的有效输入电阻仅为:

 

现在,让我们聚焦反相输入端。回想一下理想的运放规则:运放的两个输入端应始终处于相同的电势(方程式3):

您还可看到R3和R4在同相输入端形成了一个分压器。方程式4计算出的运放同相输入端(VP)电压为:

 

这为什么很重要呢?哦,因为该电压可部分决定反相输入端的有效输入电阻。考虑到通过R1的电流(IINN)等于跨R1的电压除以其电阻(方程式5):

 

返回到方程式1,用方程式5代替输入电流,您可得出方程式6 —— 一个可计算出反相输入电阻的通用方程:

既然您知道反相输入端的电压(VN)将等于同相输入端的电压(VP),您就可用方程式4代替方程式6中的VN,得出方程式7:

注意,反相输入端的有效输入电阻实际上取决于两个输入端电压的比率。要了解这如何能影响您的应用,请考虑一个例子:在音频线路接收器应用里使用的INA134,其中两个输入端的电压幅值相等但极性相反(方程式8):

回过头看一下方程式2,同相输入端的有效输入电阻是相当简单的:

 

不过,两个输入端电压的反相关系会对反相输入端的有效输入电阻产生重大影响(方程式9):

 

反相输入端的有效输入电阻是同相输入端有效输入电阻的三分之一。因此,在选择输入耦合电容器和滤波电路时,您必须考虑到反相输入端的阻抗较低。此外,任何驱动差分放大器输入端的放大器必须能驱动反相输入端较低的阻抗。

 

采用简单的电路,往往是其运行的最基本方面会在实验室中惹出麻烦。因此,请勿忽视显而易见的东西!

 

其它资源

 

原文链接: 
父级
  • 差分电路确实是一个很常用而且实用的电路,尤其是差分放大器的应用

    对笔者的分析我有点想法,就是输入阻抗不一样。

    举个例子,正负段均输入对GND 1V的直流电压信号,共模信号。输出为0V

    Vp=Vn=0.5V

    Vin(N)、Vin(P)的输入阻抗应该是一样的。

    当Vin(N)=2V,Vin(P)=1V时,此时才出现楼主所说的不一样。

    差分放大电路抑制共模输入的作用还是很强的。

评论
  • 差分电路确实是一个很常用而且实用的电路,尤其是差分放大器的应用

    对笔者的分析我有点想法,就是输入阻抗不一样。

    举个例子,正负段均输入对GND 1V的直流电压信号,共模信号。输出为0V

    Vp=Vn=0.5V

    Vin(N)、Vin(P)的输入阻抗应该是一样的。

    当Vin(N)=2V,Vin(P)=1V时,此时才出现楼主所说的不一样。

    差分放大电路抑制共模输入的作用还是很强的。

子级
无数据