您曾设计过具有分数频率合成器的锁相环(PLL)吗?这种合成器在整数通道上看起来很棒,但在只稍微偏离这些整数通道的频率点上杂散就会变得高很多,是吧?如果是这样的话,您就已经遇到过整数边界杂散现象了 —— 该现象发生在载波的偏移距离等于到最近整数通道的距离时。

 

例如,若是鉴相器频率为100MHz,输出频率为2001MHz,那么整数边界杂散将为1MHz的偏移量。在这种情况下,1MHz还是可以容忍的。但当偏移量变得过小,却仍为非零值时,分数杂散情况会更加严重。

 

采用可编程输入倍频法来减少整数边界杂散

 

可编程倍频器的理念是让鉴相器频率发生位移,这样压控振荡器(VCO)频率就能远离整数边界。考虑一下用20MHz的输入频率生成540.01MHz的输出频率,如图1所示。该器件具有一个输出分频器(在VCO之后),但输出频率和VCO频率都接近20MHz的整数倍。这种设置将迫使任何PLL产生分数杂散。

  

图1:整数边界杂散示例

 

如果该器件具有一个可编程输入倍频器,那么图2中所示的配置就是可行的。

 

  

 

图2:用可编程倍频器来避开整数边界

 

图3展示了内部倍频器的神奇效果。当然,整数边界杂散有多种发生机制,很难完全消除它们。但这种方法可减少整数边界杂散及其产生的其它杂散。

 

图3中的“杂散消失”路径展示了使用该可编程倍频器的效果。100kHz频率下的整数边界杂散大约减少了9dB,同时还大大减少了50kHz和10kHz频率下的其它杂散。

 



 

图3:使用和不用可编程倍频器时的杂散比较

 

本文中列举的示例都采用了TI的LMX2571合成器 —— 该器件包含一个无需外部组件的可编程倍频器。此外,这款合成器还具有39mA的电流消耗、-231dBc/Hz的PLL相位噪声优值以及10-1344MHz的连续输出频率范围。它能支持陆地移动无线电、软件定义无线电和无线麦克风等应用。

 

其它资源