作为最重要的设计参数之一,选择环路带宽涉及到抖动、相位噪声、锁定时间或杂散之间的平衡。适合抖动的最优环路带宽BWJIT也是数据转换器时钟等许多时钟应用的最佳选择。如果BWJIT并非最佳选择,首先要做的仍是寻找最优环路带宽。

图1中,锁相环(PLL)与压控振荡器(VCO)噪声交叉处的偏移,BWJIT(约为140kHz)通过减少曲线下方的面积来优化抖动。

 

图1:最优抖动带宽

 

尽管此带宽BWJIT对抖动而言是最优的,但对于相位噪声、锁定时间或杂散却并非如此。表1给出了环路带宽对这些性能指标的影响的大致参考。

 

性能指标

最优带宽

备注

抖动

BWJIT

最优值一般为BWJIT。在低集成限制更高的一些情况下,有时较窄的环路带宽实际上效果更好。

锁定时间

无限

VCO锁定时间随着环路带宽的增加而提高,但有时会受到VCO校准时间(用于集成VCO)的限制,或因VCO输入电容等寄生电容而使带宽无法增加。

杂散

0Hz

一般而言环路带宽越窄,杂散越好,但有时会由环路滤波器周围来自主板或芯片上的串扰所主导。

相位噪声

0Hz或无限

如果相位噪声低于最优抖动带宽,相位噪声会随着带宽的变宽而增大,直到变成仅为输入基准和PLL造成的噪声。

如果相位噪声偏移大于最优抖动带宽,相位噪声会随着环路带宽的变窄而增大,直到变成仅为独立的VCO噪声。

 

表1:环路带宽对关键参数的影响

 

为了说明表1,图2中的模拟显示了变化的环路带宽的影响。锁定时间与抖动标准化指标为图2中从最小值增加的百分比。杂散与相位噪声指标为图2中从最小值增加的分贝。

 

 

图 2:环路带宽对标准化性能的影响

 

如图1所预测,环路带宽为140kHz左右时,最优抖动确实为最佳。环路带宽超出此范围会有利于锁定时间和10kHz相位噪声,但是会降低杂散和1MHz偏移的相位噪声。

因此,选择环路带宽的一种较好的方法是先选择最优抖动带宽(BWJIT),然后增加带宽提高锁定时间或低频偏相位噪声,或者降低带宽提高高频偏相位噪声或杂散。

选择正确的环路带宽遇到问题?登录并在下方评论。

其他信息

原文链接: