Other Parts Discussed in Post: TPS6521815, LP87332D, TPS65218D0

TI广泛的电源管理IC产品组合可支持NXP处理器和Xilinx FPGAs的需求。从我们完整的参考设计(带有文档的硬件和软件)中可以看出,TI PMIC可配置为支持非TI处理器供电。

这些参考设计基于用户可编程的PMIC(如TPS6521815),使用户能够对非易失性EEPROM存储器进行编程,以产生所需的电压、排序和其他特殊功能,从而简化设计并缩短上市时间。同一个设备可以多次编程,为不同系统中的各种处理器或FPGA供电,而不需要更改印刷电路板,因此可以最小化电路板上的组件数量。 

TI PMIC还提供了额外的功能,如电源故障检测(不受控制断电的早期检测)、断电有源放电和扩展温度支持(-40至105⁰C)。

可用于NXP处理器的TI特色资源:

  • 使用TI的TPS6521815 PMIC为i.MX 6和i.MX 7处理器提供电源

           使用TPS6521815 PMIC为 NXP i.MX 6Solo, 6DualLite供电

           使用TPS6521815 PMIC为NXP i.MX 7处理器供电

  • 使用TI的TPS65218D0和LP87332D PMIC为i.MX 8M Mini和Nano处理器提供电源

           使用TI PMIC为NXP i.MX 8M Mini和Nano供电

  • TI针对NXP i.MX 8M微型处理器推出的TIDA-050038集成电源参考设计

           可从第三方处购买SOM电路板快速原型 – VVDN

  • TI针对NXP i.MX 7D处理器推出的TIDA-050034集成电源参考设计

 可从第三方处购买SOM电路板快速原型 – VVDN

可用于Xilinx处理器的TI特色资源: