作者:Habeeb Ur Rahman Mohammed  德州仪器

智能手机、Web、视频与音频应用的高速增长提升了对高速系统的需求。随着越来越多的用户需要高速数据,运营商需要具有更高调制及带宽支持功能的更大容量基站网络。在 6 至 42GHz 频率下支持微波回程的基站网络可将来自众多用户的数据发送至中央主干网络。来自这些网络的数据不仅比来自一个用户或一个用户区段的数据高一个数量级,而且还需要更高调制水平的支持功能。

这样高的调制方案可为发送器及接收器带来更大的挑战。由于符号数量的增加,系统需要更高的信噪比 (SNR) 或更低的噪声。由于这类信号的峰值与平均值之比相对更大,因此需要更好的线性度。

当存在相位噪声、系统热噪声和时钟抖动等减值时,收发器质量性能的测量主要采用误差矢量幅度 (EVM) 的形式来表述。在直接转换调制器及解调器的使用案例中,还存在其它减值形式,例如发送器中的局部振荡器 (LO) 泄漏、接收器中的 DC 失调、IQ 幅度以及相位失衡。EVM 可测量数字调制波形的测量符号位置与理想符号位置之间的差别。EVM 与系统 SNR 有关。一个零噪声、非线性失真、频率误差与 IQ 失衡的理想系统将具有出色的 SNR(理论上是无限大)和零 EVM。EVM 降低的原因是参考符号位置和测量符号位置之间较大的误差距离,这是由系统噪声及失真所导致的。

TRF2443 是一款全双工中频 (IF) 收发器,支持无线微波回程、点对点微波和宽带无线应用。它与发送 (Tx) 及接收 (Rx) 链集成。Tx 集成一个正交调制器、高线性 DVGA 和合成器。Rx 链集成 IQ 解调器、模拟 VGA、数字 VGA 和合成器。此外,TRF2443 还可通过单独集成的 IQ 解调器接收链支持交叉极化干扰抵消 (XPIC)。

下图 1 是用于评估 TRF2443 发送器的测量设置方框图。20MHz 板载晶振用于锁定所有仪器。TSW3003 上的 CDCM7005 用来将 20MHz 晶振参考分为 10MHz。图 2 是测量设置图片。下图 3 是 56MHz 1024 QAM TRF2443 发送链 EVM 1.1%。

图 1:TRF2443 发送器评估设置方框图

图 2:TRF2443 发送器设置图

图 3:TRF2443 发送 56MHz 1024QAM 误差矢量幅度

图 4 是 TRF2443 接收器的实验设置方框图,所使用的 TSW6011 是一款采用 ADS5282 和 DAC34H84 的单接收通道参考设计。

图 5 是设置图,图 6 是 TRF2443 + ADS5282 + DAC5672 级联输出的 0.945% 56MHz 1024 QAM 信号 EVM。

图 4:TRF2443 接收器评估设置方框图

图 5:TRF2443 接收器设置图

图 6:TRF2443 接收 56MHz 1024 QAM 误差矢量幅度

更高的调制水平不仅会带来更大的系统挑战,而且还需要更好的 SNR。请对您的系统进行性能评估,并告诉我结果。

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2014/02/26/qam-modulation-levels-rising-1024-qam-and-beyond.aspx