作者: TI 工程师 Sunny Qin
由于拥有较高的分辨率和采样率,SAR型ADC一直被众多工业和汽车客户所亲睐。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以对外围电路也相应的提出很多“特殊需求”。
首先就是抗混叠电路的需求。例如当电路中的SAR型ADC采样率为fs时,根据香浓采样定律,输入信号的频率需要小于fs/2,频率超过fs/2的信号将会通过混叠效应“混入”有用信号频带中,并且无法区分。因此,为了避免混叠的问题,绝大部分SAR型ADC电路需要在前端设计专用的多阶有源滤波器,滤掉频率超过fs/2的信号。(注:Σ-Δ型ADC理论上也需要抗混叠滤波器,但是由于其过采样特性及内部数字滤波器的带外衰减特性,其对抗混叠滤波器的设计要求要低很多,多数情况下一阶RC电路能够满足抗混叠需求。)
其次是模拟输入与基准输入的驱动问题。不同于大学课本上讲到的,现在市面上流行的大部分SAR型ADC不再是通过分压电阻网络来实现电压的逐次逼近,由于CMOS工艺的普及,取而代之的是通过内部电容网络实现电荷的逐次逼近,这样无论是ADC的信号输入端还是基准输入端,都是通过一个电容采样,这个电容一般为几个皮法到几十个皮法。这样带来的两个新的问题就是:1,我们能否在采样的短暂时间内将这个电容完全充满;2,这个电容在采样瞬间是否会把我们信号瞬态拉低。(具体的SAR ADC驱动设计请参考SLAA571A:Design Challenges and Improvement Techniques for SAR ADC Driver Circuit)。糟糕的驱动设计会导致无论是输入信号,还是基准信号都会被瞬态拉低,并且造成采样误差,如下图所示:
所以标准的SAR型ADC驱动电路需要基准及驱动电路,抗混叠滤波器,输入驱动电路等三个部分,其电路结构如下:
除了上述的两个关键问题以外,SAR型ADC采样电路往往还需要配备电压基准,模拟开关,输入放大及直流偏置电路(交流信号无法直接被单电源ADC采样)等,复杂的系统设计往往会另工程师们望而却步。
针对于这一问题,现TI开发出一系列全集成式SAR型ADC, 其集成了高阻抗输入可编程放大器,抗混叠滤波器,ADC驱动电路,模拟开关以及高精密电压基准等,并且能在单电源供电环境下提供±10V/ ±5V/ ±2.5V等可编程输入范围。高集成度的设计使得这种ADC更像一块电压采集器,大大简化采样电路的设计,同时TI提供极具竞争力的价格,以便众多工业客户选用。其结构框图如下:
非同步型全集成ADC 同步型全集成ADC
这种全集成型的ADC大大简化了电路设计,同时优化了成本。针对于这一类全集成型ADC,TI提供多种型号,涵盖不同分辨率,不同通道,同步/非同步等多种器件。下面表格中罗列了全系列高集成度SAR型ADC,以及相应的资料及参考设计TI-Design,欢迎各位工程师点击查看。
|
产品类型 |
料号 |
说明 |
小批量1K参考价格 |
TI-Design |
|
单通道 |
可编程双极输入 12/14/16/18 位 1MSPS 单电源 |
$2.00 / $ 1.50 |
||
|
$ 2.85 / $ 2.15 |
||||
|
$ 4.08 / $ 3.10 / $ 2.40 |
||||
|
$ 5.30 / $ 4.60 / $ 3.20 |
||||
|
非同步 |
双极输入 12位250kSPS 4 /8 通道 单电源 |
$ 3.22 / $ 4.57 |
||
|
双极输入 14/16/18 位 500kSPS 4 /8 通道 单电源 |
$ 4.86 / $ 6.86 |
|||
|
$ 5.90 / $ 10.35 |
||||
|
$ 7.32 / $ 10.45 |
||||
|
$ 9.55 / $ 13.30 |
||||
|
同步 |
双极性输入 14 位200kSPS 8 通道单电源 |
$ 10.50 |
||
|
双极性输入16 位 330/250/200kSPS 4 /6/ 8 通道 单电源 |
$ 8.00/$ 10.00/$ 13.00 |
注:TI绝大部分器件都会有参考设计,我们叫做TI-Design,每一份TI-Design中都包括参考手册, 原理图,PCB,软件代码,测试结果,以及BOM表,用户可以在TI官网免费下载。
References
[1] SLAA571A:Design Challenges and Improvement Techniques for SAR ADC Driver Circuit http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slaa571a/slaa571a.pdf
[2] TI Precision Labs Pro Online Lab - ADCs Session 1