德州仪器 (TI) 推出业内先进的 70W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器,用于提供无需编程无传感器的梯形和磁场定向控制 (FOC)。新发布的器件使工程师能够在 10 分钟内启动 BLDC 电机,为工程师设计各种工业系统(如大型和小型家用电器)和医疗应用(如呼吸机和持续气道正压通气机器)减少了数周的设计时间。通过集成实时控制功能和包括 MOSFET 在内的多达 18 个分立式元件,新驱动器加快了系统响应,并缩小高达 70% 的布板空间,同时提供出色的声学性能。

Omdia 高级研究分析师 Noman Akhtar 表示:“由于电源效率提高和自动化等各种趋势以及设计更低噪声电机的需求,人们对实时电机控制的需求比以往任何时候都更为迫切。越来越多的工业系统正在从交流感应电机过渡到更节能的 BLDC 电机,但需要复杂的硬件和优化的软件设计才能提供高性能。满足设计人员对加快电机响应需求的同时缩短整体设计周期,将是下一代工业系统向前发展的重要一步。”
使用无需编程无传感器电机控制来缩短设计时间
MCF8316A 和 MCT8316A 无刷直流电机驱动器包括一系列独特的换向控制算法,无需开发、维护和验证电机控制软件,从而减少数周的设计时间。这些算法和高度的集成特性可以使电机驱动器更好地管理电机故障检测等关键功能,同时实施保护机制,从而提高系统可靠性。这些电机驱动器集成了无传感器技术来确定转子位置,因此无需外部霍尔传感器,从而降低了系统成本并提高了可靠性。
出色的声学性能
MCF8316A 和 MCT8316A BLDC 电机驱动器提供先进的实时控制功能,可帮助工程师在空气净化器、冰箱、洗衣机和风扇等应用中实现业界出色的声学性能。MCF8316A 包括一项获得专利的精密自动死区时间补偿技术,可补偿电流失真,使工程师能够优化电机声学性能。MCT8316A 包括不同的梯形控制技术,设计人员可以使用这些技术来降低电机噪声。
利用实时控制加快系统响应
MCT8316A 无传感器梯形控制电机驱动器可以达到最大 3.5kHz 的电机频率,比任何其他无需编程的无传感器电机驱动器都快。这在需要快速和精确电机控制的扫地机器人等应用中加快了系统响应。
MCT8316A 和 MCF8316A 也是业内先进的产品,可提供快速且受控的方式来主动降低电机速度,使工程师能够以比传统电机控制技术快 50% 的速度关停电机。此外,这些器件可在关停电机时将能量有选择地泵回电源轨,从而保护系统免受损坏。
将布板空间减小多达70%
MCF8316A 和 MCT8316A 可使设计人员缩小高达 70% 的布板空间,并降低电机系统的总成本。这些器件集成了三个栅极驱动器和六个高侧和低侧 MOSFET,每个均具有 50mΩ 的导通电阻。这使得 TI 先进的 BLDC 电机驱动器可在 12V 和 24V 系统中提供高达 70W 的功率和 8A 的峰值电流。这些电机驱动器还集成了例如低压降(LDO)稳压器、直流/直流降压稳压器和电流检测放大器等元件,省去了多达 18 个分立式元件。
封装、供货情况
TI.com.cn 专供采用 40 引脚 5mm×7mm QFN 封装的预量产版本 MCF8316A 和 MCT8316A。TI.com.cn 上还提供了多种付款方式和发货方式。