作者:Eric.Siegel

在TI经常遇到这样的问题:在使用 RS-485 进行设计时,是否有一些技巧或诀窍需要掌握?为此,我们总结了使用 RS-485 时需要记住的一系列综合而全面的重要准则。

点击这里下载图片的 PDF 版本

如何应用……

1) 使用A 确定最大线缆长度

2) 使用 Zo=120Ω 或 100Ω 的双绞线线缆

3) 使用菊花链连接总线节点

4) 端接 RT1 = Z0 的线缆一端

在另一端应用故障保护偏置

端接该端

5) 您可在相同的总线上运行 3V 和 5V 器件。

6) 使 stub 长度不超过

7) 针对 ± 7V GPD 使用标准收发器

针对 ±20V GPD 使用 SN65HVD17xx

针对更高的 GPD 使用隔离收发器

8) 将不用的导线 (RT = Z0) 端接至其附近的接地

9) 针对 ESD、EFT 及浪涌保护使用 SM712

10) 采用 10Ω 防脉冲或 MELF 电阻器限制进入收发器的钳位电流

您是否也有一些技巧?欢迎在下面与我们的读者分享。

 

您可能感兴趣的其它博客:

速度需求:涡轮充电 CAN

您如何使用“CAN”让安全电路更安全?冗余!

RS-485 — 谁说不能教老人变新戏法?

RS485Infographic.pdf

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2013/04/19/commandments-of-rs-485.aspx?DCMP=sn65hvd01&HQS=hap-int-iif-sn65hvd01-em-blog-aw20130419-cn

父级
  • 文章 总结的比较完整了,学习学习,RS485是很经典的多节点通讯设计了,选择合适的器件非常重要,需要注意防雷击,可以选择带有保护设计的器件,当然也不能完全依赖这样的 器件,电路还是需要保护电路,设计时 需要考虑子节点数目,RS485 总线需要匹配,匹配不好会引起信号失真,此外通讯协议也可以做一些校验、纠错、重发的工作。

评论
  • 文章 总结的比较完整了,学习学习,RS485是很经典的多节点通讯设计了,选择合适的器件非常重要,需要注意防雷击,可以选择带有保护设计的器件,当然也不能完全依赖这样的 器件,电路还是需要保护电路,设计时 需要考虑子节点数目,RS485 总线需要匹配,匹配不好会引起信号失真,此外通讯协议也可以做一些校验、纠错、重发的工作。

子级
无数据