作者:Eric.Siegel
在TI经常遇到这样的问题:在使用 RS-485 进行设计时,是否有一些技巧或诀窍需要掌握?为此,我们总结了使用 RS-485 时需要记住的一系列综合而全面的重要准则。
如何应用……
1) 使用图 A 确定最大线缆长度
2) 使用 Zo=120Ω 或 100Ω 的双绞线线缆
3) 使用菊花链连接总线节点
4) 端接 RT1 = Z0 的线缆一端
5) 您可在相同的总线上运行 3V 和 5V 器件。
7) 针对 ± 7V GPD 使用标准收发器
针对 ±20V GPD 使用 SN65HVD17xx
针对更高的 GPD 使用隔离收发器
8) 将不用的导线 (RT = Z0) 端接至其附近的接地
9) 针对 ESD、EFT 及浪涌保护使用 SM712
10) 采用 10Ω 防脉冲或 MELF 电阻器限制进入收发器的钳位电流
您是否也有一些技巧?欢迎在下面与我们的读者分享。
您可能感兴趣的其它博客:






-
wade hong
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
wade hong
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级