作者:Eric.Siegel

在TI经常遇到这样的问题:在使用 RS-485 进行设计时,是否有一些技巧或诀窍需要掌握?为此,我们总结了使用 RS-485 时需要记住的一系列综合而全面的重要准则。

点击这里下载图片的 PDF 版本

如何应用……

1) 使用A 确定最大线缆长度

2) 使用 Zo=120Ω 或 100Ω 的双绞线线缆

3) 使用菊花链连接总线节点

4) 端接 RT1 = Z0 的线缆一端

在另一端应用故障保护偏置

端接该端

5) 您可在相同的总线上运行 3V 和 5V 器件。

6) 使 stub 长度不超过

7) 针对 ± 7V GPD 使用标准收发器

针对 ±20V GPD 使用 SN65HVD17xx

针对更高的 GPD 使用隔离收发器

8) 将不用的导线 (RT = Z0) 端接至其附近的接地

9) 针对 ESD、EFT 及浪涌保护使用 SM712

10) 采用 10Ω 防脉冲或 MELF 电阻器限制进入收发器的钳位电流

您是否也有一些技巧?欢迎在下面与我们的读者分享。

 

您可能感兴趣的其它博客:

速度需求:涡轮充电 CAN

您如何使用“CAN”让安全电路更安全?冗余!

RS-485 — 谁说不能教老人变新戏法?

RS485Infographic.pdf

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2013/04/19/commandments-of-rs-485.aspx?DCMP=sn65hvd01&HQS=hap-int-iif-sn65hvd01-em-blog-aw20130419-cn

Anonymous
  • RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。

  • TI RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。

  • 各个角度是真的喜欢TI,特别是TI的理念,一个大学计划干了这么多年,没几个厂商能做到!但平时工作中出于成本考虑是公司是真不让用TI的东西,但个人很喜欢TI的东西,现在有收藏430与C2000的开发板!说说这篇文章吧,这里把485的通路说的很明白,特别是大家都容易忽略的120R的匹配电阻,长距离传输的时候,这颗电阻还是很有需要的,同时450一般是设备到设备间的线路,其实还应该考虑EMC、EMI问题,这篇文章中没有提到,如果能再丰富一点就更好了。

  • 老实说,我对TI总是有着莫名的好感,对于TI的活动我也是热于参加。但是有的时候,感兴趣的

    活动才是最好的活动不是嘛,当然如果能从活动中收获到知识和肯定,那我相信这种活动肯定是

    大家都热于参加的。而现在就有这样一个机会摆在我的面前,让我静下心来,静静的来阅读收获

    一些知识。

         TI一直对技术培训上面投入很多人力物力,这点是毋庸置疑的,就拿德州仪器在线技术支

    持社区的deyisupport来说,几乎是每天都会更新最新的技术资料,让大家浏览最新的技术前沿。

        可以说,TI在州仪器在线技术支持社区上更新的博文基本上每篇都可以算的上图文并茂,

    很生动很形象,也很利于理解,不愧都是大师写出来的文章,虽然很基础,但是无论你是初学者

    还是资深的工程师,你都可以从这里学到些什么,有知识,有文化,有规范等等。

  • 文章 总结的比较完整了,学习学习,RS485是很经典的多节点通讯设计了,选择合适的器件非常重要,需要注意防雷击,可以选择带有保护设计的器件,当然也不能完全依赖这样的 器件,电路还是需要保护电路,设计时 需要考虑子节点数目,RS485 总线需要匹配,匹配不好会引起信号失真,此外通讯协议也可以做一些校验、纠错、重发的工作。