Other Parts Discussed in Post: TPS65982

最近发布的通用串行总线(USB)C型连接器带来了许多增强的功能。众所周知,该连接器既是“可翻转的”又是可逆的,并且能通过单个连接传送数据、视频和电力。其规范给C型端口下了定义,这样它就可以一直支持USB;同时,在为交替模式确定的规范界限内,您还能启用运行(如DisplayPort视频功能运行)的交替模式。USB电力传送(PD)协议可实现增强的电力传送功能(电流为5A时电压高达20V)。

当C型连接器以惟USB(USB-only)模式运行而无需进行视频或大功率传送时,您将需要配置通道(CC)控制器和/或多路复用器(MUX)开关。如果您打算启用视频和电力传送等扩展的功能,您将需要额外的组件,如PD控制器和适用于信号映射的MUX开关。采用TI的PD和C型解决方案(TPS65982和HD3SS460),您就能启用具有DisplayPort视频和PD功能的C型端口。

 

TPS65982是PD控制器,能处理支持C型连接协议的CC逻辑。它还能管理PD消息交换,以实现扩展的功能,如电力传送和视频传输。TPS65982带有集成式电源场效应晶体管(FET)开关,旨在通过USB C型端口处理电力传送事宜。此外,它还能管理外部功率FET,以便支持电力传送功能(电流为5A时电压高达20V)。

 

HD3SS460是一种交叉点开关,能根据方向和C型连接的模式(由两个互联系统之间的PD协议决定)来启用USB和PD信号路径。该PD协议可决定电源和数据的作用。请注意,如果启用了特殊功能,C型连接器将不会丧失USB功能。

 

当PD消息发送功能不可用时,您将需要通过USB来识别交替模式器件。USB布告板(USB Billboard)属于新的器件种类,能通过USB实现交替模式器件识别。如果所需的交替模式不能被启用或更新,那么USB主机应能访问USB布告板并指示当前的运行模式。必须在具有交替模式实施方案的任何USB C型器件上安装启用USB布告板。TPS65982具有集成式USB2端点,可支持USB布告板。

 

TI的C型电源和交替模式解决方案(TPS65982 + HD3SS460)支持笔者描述的所有功能,可实现增强的VBUS电力传送功能和DisplayPort交替模式。

图1:两个端口之间的电源协议和交替模式取消

 

采用TI交替模式USB C型解决方案的USB C型系统实施范例包括:

 

  • 具有USB C型端口并支持USB双重用途数据、双重用途电力和DisplayPort视频输出的笔记本/平板电脑。
  • 具有USB C型端口并支持USB面向上游的端口(UFP)、电源和DisplayPort散热片的扩展基座。
  • 具有USB C型端口并支持USB UFP、电源散热片和DisplayPort散热片的DisplayPort + USB软件狗型端口扩展器。
  • 具有USB C型端口并支持USB UFP、电源和DisplayPort散热片的DisplayPort监控器(监控显示器)。

 

欢迎继续关注我们的USB博客系列(包括Roland Sperlich关于“为什么USB C型产品能使生活更舒适惬意”的博客),以获取更多信息。请在下面的评论部分留言,让我们知道您希望我们讨论的其它话题。

 

附加资源

 

  •       通过本博文的学习,了解到TI的C型电源和交替模式解决方案(TPS65982 + HD3SS460)能够通过单线缆连接进行数据、视频和电力传送:

    1、USB C型连接器仍然支持USB数据传输功能;

    2、增强的VBUS电力传送功能(20V,5A max);

    3、DisplayPort视频功能。

    其中VBUS电力传送功能和DisplayPort视频功能为交替运行模式。

          采用TI交替模式USB C型解决方案的USB C型系统实施范例包括笔记本/平板电脑、扩展基座、扩展器、监控显示器等产品。

          不过要充分实现Type-C的上述三个功能,需要将不支持Type-C端口的旧产品进行改造升级或者淘汰购买新产品,目前来说还不可行,Type-C在很长一段时间内还会与Type-A、Type-B共存。

  • 通过这篇博文,了解到TI的 USB C不但能实现基础功能,配备相关的组件就可以实现更强大的功能。TI串行总线USB C,在为交替模式确定的规范界限内,启用运行(如DisplayPort视频功能运行)的交替模式。USB电力传送(PD)协议可实现增强的电力传送功能。

    通过采用TI的PD和C型解决方案TPS65982和HD3SS460组件,TPS65982是PD控制器,能处理支持C型连接协议的CC逻辑。它还能管理PD消息交换,以实现扩展的功能,如电力传送和视频传输。TPS65982带有集成式电源场效应晶体管(FET)开关,旨在通过USB C型端口处理电力传送事宜。还能管理外部功率FET,以便支持电力传送功能(电流为5A时电压高达20V)。而HD3SS460是一种交叉点开关,能根据方向和C型连接的模式(由两个互联系统之间的PD协议决定)来启用USB和PD信号路径。

    采用TI交替模式USB C型解决方案的USB C型系统实施范例包括:

    •具有USB C型端口并支持USB双重用途数据、双重用途电力和DisplayPort视频输出的笔记本/平板电脑。

    •具有USB C型端口并支持USB面向上游的端口(UFP)、电源和DisplayPort散热片的扩展基座。

    •具有USB C型端口并支持USB UFP、电源散热片和DisplayPort散热片的DisplayPort + USB软件狗型端口扩展器。

    •具有USB C型端口并支持USB UFP、电源和DisplayPort散热片的DisplayPort监控器(监控显示器)。

    这个方案可以在多个领域使用,比常规的产品有优势。根据方案的描述,只需要很小的PCB和组件就能实现,在现在的产品中具备组件小、功能强、性价比高等优点,相信能够广泛被使用。

  • USB type c 作为目前最热门的总线协议之一,其对于数据和电力的传输能力都超越了前面所有的USB,更加重要的是,其接口体积较小,灵活性较高。TI作为世界上最好的半导体公司之一,产品 TPS65982是不错的type c解决方案,能够通过内置的多路开关复用器实现数据和电力的传输。本人也曾经接触过这一芯片,在原有的电路板布局不大改的情况下可以较容易地利用这个芯片将原有的USB 3.0 type A接口改成type C接口,改变之后电路板的供电部分得以简化,PCB整体体积变小。

    目前来说支持type C的工业产品还不多,这一领域还是很有发展潜力

  • Type-C支持更快的数据传输速度,指的也是符合USB 3.1标准的接口。现在很多使用Type-C接口的设备并没有采用USB 3.1标准,仅仅是外观改变。况且就算是你的Type-C是标准的USB 3.1接口,但是现在市面上计算机和一些其他的设备也大多还是以USB2.0标准为主流,传输速度想快也快不起来。

  • 具有USB C型端口并支持USB双重用途数据、双重用途电力和DisplayPort视频输出的笔记本/平板电脑。

    具有USB C型端口并支持USB面向上游的端口(UFP)、电源和DisplayPort散热片的扩展基座。

    具有USB C型端口并支持USB UFP、电源散热片和DisplayPort散热片的DisplayPort + USB软件狗型端口扩展器。

    具有USB C型端口并支持USB UFP、电源和DisplayPort散热片的DisplayPort监控器(监控显示器)。

    强大的USB C型在方便用户使用的基础上,还具有数据,电力等传输的功能,如果可以做到一定价格的话必然会是将来的大趋势