Other Parts Discussed in Post: LM5122

一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典!欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!

 

TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!

 

现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第4期有什么好的推荐吧!

 

了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。

 

设计概述

PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz,从而产生 400kHz 的输入和输出纹波。每相输出时采用 680μF 铝电解电容器,可提供一定的保持时间以支持较大的瞬态电流。

 

 

设计系统框图(点击此处下载完整框图)

>>了解更多

 

设计特性:

瞬变功能

器件具有瞬变保护功能,能够承受高达 62V 峰值输入电压,还实现了设计灵活性

器件几乎可以立即响应线路瞬变,其输出调节高于1%

小巧尺寸

电压跟踪功能可减少外部组件,从而节省板面空间

应用说明

逻辑器件支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护

最大限度降低电源应用中的损耗

>>了解更多

 

设计文档(点击此处下载完整设计资源)

>>了解更多

 

 

核心设计器件:

型号

描述

相关文档

免费样片

CD4017B

具有 10 个解码输出的 CMOS 十进制计数器

LM5122

具有多相功能的 LM5122、LM5122Q 宽输入同步升压控制器

LMC555

CMOS 定时器

LP2951

单路输出 LDO、100mA、可调节电压、宽输入电压范围、复位标志

>>了解更多

 

设计演示:

 

相关设计推荐:

参考设计:用于汽车启动脉冲评估模块板的仿真器  

描述:启动仿真器会产生预编程的启动脉冲,就像是启动过程中(例如在启停操作中)在汽车蓄电池上看到的典型脉冲。其他脉冲可通过更改源代码来配置,使之适用于 2.18V 范围内的任何电源电压分布。

 

Anonymous