TI 4 款汽车应用参考设计
助力设计进程
  
 
TI Designs 参考设计库提供完整的设计方案,由资深工程师团队精心创建,支持汽车、工业、医疗、消费
等广泛应用的设计。在这里,您能找到包括原理图、物料清单、设计文件及测试报告的全面设计方案。
登陆 TI Designs,找寻更多适合您的参考设计!设计,从此无需从零开始。
 

  特性 技术支持 免费样片
• 汽车 eCall 系统的升压电源级
• 4V 至 40V 的宽输入电压范围
• 最大输出 9.5V、1.5A
• 可使用 LM3481Q,通过 AEC-Q100 1 级认证
原理图/
方框图
测试数据
物料清单
• LM3481
• TPS7A1633
汽车紧急呼叫系统升压电源
参考设计
• 典型的 13.6V 汽车电池输入,可承受 45V 瞬变
• 精确的电流限制 (+/- 10%)
• 支持 BC 1.2 专用充电端口规范
原理图/
方框图
测试数据
设计文件
物料清单
• TPS2511
• TPS54340
汽车 USB 电池充电参考设计
• 尺寸为 20 x 20mm
• 1.8V 和 2.8V 输出
• 4.5-50V 操作输入电压范围
• 专为汽车摄像头中 Aptina AR0132 图像传感器设计的电源
原理图/
方框图
测试数据
设计文件
物料清单
• TPS62231
• LM34919C-Q1
汽车摄像头图像传感器电源
参考设计
• 集成式 200mΩ N 通道 FET,可产生大于 90% 的峰值效率
• 脉冲跳跃 ECO 模式可实现较高的轻负载效率
原理图/
方框图
测试数据
设计文件
物料清单
• TPS54260-Q1
汽车仪表板参考设计