利用 TI 参考设计 推动您的汽车设计流程
 蓝牙低功耗 (BLE) 无线连接在汽车市场不断吸引众多关注,这种连接技术可用于多种车载终端设备,通过替代昂贵和沉重的电缆线束来削减成本、降低重量和节省燃料。 为满足这种在汽车应用中使用 BLE 无线连接的高增长需求,德州仪器 (TI) 顺势而为,开发出 CC2541-Q1。

这款产品是市场上首款汽车级无线 MCU,采用单芯片实现无线电功能和 MCU 功能。 另外,此器件具有优秀的额定规格,在峰值电流为 20mA 和休眠电流为 500nA(在车辆未运行时的工作电流)时最高环境温度为 105˚C。 TI 无线外部后视镜控制参考设计 (TIDA-00356/7/8) 中展示了 BLE SoC(片上系统),此系统能够与 TI 集成式 H 桥电机驱动器解决方案 DRV8801-Q1 及 DRV8802-Q1 无缝配对, 可实现折叠和后视镜位置调节功能。 此外,为了驱动后视镜的加热元件或外部信号照明元件,还采用了 TI 的单通道集成式智能 FET TPS1H100-Q1。
 车门控制开关
   明星器件:
• CC2541
• TPS79801-Q1
• TPS92638-Q1
 查看参考设计
 
 汽车无线
外部后视镜控制
   明星器件:
• CC2541
• TPS1H100-Q1
• TPS55340-Q1
• TPS79801-Q1
• DRV8801-Q1
• DRV8802-Q1
 查看参考设计

 小型
蓝牙低功耗 (BLE)
   明星器件:
• CC2541
 查看参考设计
  myTI
敬请登录 my.ti.com 更新您的偏好、订阅新闻简报或进行其他操作。

 德州仪器在线
技术支持社区
www.deyisupport.com
Google Play App Store TI Mobile  Weibo LinkedIn