我曾经一直在想,在车辆驶入隧道时,导航系统中的地图是如何保持对车辆的跟踪的呢?角速度传感器在汽车导航系统中大量使用,用来感测行进方向上的角速度变化,并且在GPS信号丢失的地方进行航位推测。这些传感器通过SPI接口来传输数据。由于主机处理器所取得的技术进步正在向着更小、功耗更低、更快、更小的几何处理技术发展,而外设器件的I/O电压也许仍然保持在较高的电压上,而恰恰是这一点使得TI的TXB0104-Q1有了用武之地。它是一款支持自动方向感测的4位双向电压电平转换器。这款自动方向感测转换器消除了对于方向控制信号和相关软件的需要。
如果你有一个应用,比如说SPI,这个应用有去往不同方向的混合位,那么TXB产品可以很轻松地处理这些混合位。TXB无需方向控制信号,从而使软件驱动程序的开发更加简单。此外,它的集成高静电放电 (ESD) 保护功能免除了对于外部ESD保护的需要,并且数据速率高达100Mbps。TXB采用小型晶圆级芯片尺寸 (WCSP) 封装和球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装,这两种封装方式确保了稳健耐用的系统设计。这款产品在A端口上支持1.2V至3.6V的电压范围,在B端口上支持1.65V至5.5V的电压范围 (VCCA ≤ VCCB)。你可在以下链接中获得更多细节:http://www.ti.com/product/TXB0104-Q1
原文链接: