想象一下,自驱动零排放电动车辆(EV)与道路基础设施之间相互通信的世界。想象城市到处都是可安全将乘客送至目的地的汽车,然后通过感应垫块自身将车直接停在停车位,以在再次被召唤之前快速充电。
得益于TI公司正在着手的一系列汽车电子进展,这一针对未来汽车的愿景正迅速成为科学事实,而非科幻小说。
电子设备在汽车中的影响越来越大
从车辆发动机的电气化到更高的自动化、安全性、舒适性和便利性,先进的电子设备成为汽车中多次改进的关键因素。
在引擎级,汽车制造商和客户越来越多地转向各种形式的电动汽车、混合动力电动车辆(HEV)和电子辅助内燃发动机,以提高燃气里程并降低成本。
根据市场分析公司IHS Automotive的报告,电动车的发展将继续呈缓慢态势,但数量稳步增长,到2025年将占到全球汽车销量的5%。混合动力电动和汽油内燃机在2025年将达到约2200万辆汽车,将约占全球汽车销量的20%。
是什么正在驱动EV革命?
电动车不仅可减少燃料消耗和排放——他们还帮助制造商开发电气化所需的支持技术,同时给予消费者适应时间。政府命令以及市场需求将决定这一过渡的步伐。
感测条件、驱动致动器、转换信号、在车辆系统之间通信以及无需驾驶员的干预就可做出决定的集成电路(IC)将越来越成为关键的汽车部件。
在车辆中工作的集成电路必须可在电压、电流、温度和振动的极端条件下工作,并且它们必须可靠地操作以保持设备和乘客的安全。
在TI,我们提供广泛的创新解决方案组合,使汽车制造商能够设计和建立更高效、更安全和更舒适的汽车,使得他们的客户更容易操作。
随着交通运输的革命继续,汽车电子的新引入设备将继续让汽车变得更省油、更安全、更方便。电子辅助内燃机、各级混合动力车和全电动汽车都在改变污染排放趋势,以减少全球污染和温室气体排放。
自动驾驶和电动车将改变车辆的操作模式,特别是在城市,将带来新的商业模式,帮助为数以百成计的司机提供低排放或零排放及定制运输方案。
我很高兴在TI工作,在此我们将继续将重心放在研究汽车用电子产品,同时在未来开发更安全、更方便和更环保的汽车。
原文链接: