随着全球向纯电动汽车的未来迈进,汽车行业的变革越来越快。汽车制造商大胆断言,2030 年的汽车将会与现在汽车展厅中的汽车迥然不同。汽车制造商淘汰内燃机只是个时间问题。汽车会持续发生改变。那么,它会是什么样的?
汽车采购清单中的必备功能
和你们当中的许多人一样,我也想购买电动汽车。如今,我们有机会查看多种多样的网络评论和报告,可以不断进行研究来寻找最适合自己的汽车。这个清单很长,我希望自己的新车除了具有先进的技术,还要经济实惠、安全可靠并且驾乘舒适。以下是我需要的一些功能:
-
充电更快并且续航里程更长
-
高性能和安全的道路驾驭能力
-
实时车辆诊断功能可根据需要和喜好配置并能够在视野中安全地呈现诊断结果
-
无缝连接到我的所有设备上的内容
-
出色的音频和视频性能,可让人尽享听觉盛宴并获得愉悦的用户体验
-
个性化车载体验,包括座椅功能、照明选项和空调,能够在灵活的创新型控制中心通过指尖轻松掌控
-
高级安全功能(如盲点监测和前端雷达),可避免事故并对我和乘客提供保护

为了将这些愿望变为现实,必须加快汽车创新速度。半导体供应商、系统工程师和汽车制造商之间的协作速度和频率都需要提升。半导体技术(特别是我们公司的技术)可以在以下七个方面帮助汽车制造商打造梦想之车:
1. 高电压电池
作为电动汽车的核心,电池需要高精度监控来延长两次充电之间的行驶里程。我们创新型的电池监测器和平衡器产品系列提供了高精度电池测量功能,进一步改善了安全特性并集成了更多功能,从而可以提高精度并降低系统成本。
2. 无线电池管理系统
想象一下,如何能够灵活地设计无线高电压电池管理系统,既免去笨重的电线,同时还延长行驶里程、改善性能并提升整体维护水平?借助我们的专有无线协议和集成电路 (IC) 组合(包括实时连接),汽车制造商就能够实现这一目标。
3. 快速高效充电
电动汽车趋向采用电压更高、效率更高的车载充电器,同时也需要复杂的电源拓扑和实时数字控制解决方案。我们的实时微控制器产品系列可与隔离式栅极驱动器和完全集成式 GaN 电源器件无缝配合,从而实现电动汽车快速高效充电。
4. 出色的行驶性能
牵引逆变器系统对于实现出色的性能至关重要。这些系统需要较高的计算性能和控制功能与动态输出电流控制功能配合使用,前者可以由我们的嵌入式处理芯片提供,后者则可由我们的隔离式栅极驱动器产品系列提供。这样,您既能保持理想的电机扭距又能提高系统整体效率。
5. 连接、显示屏、摄像头和音响选项
借助我们的 DLP® 技术、符合汽车标准的处理器和无线连接器件,汽车制造商能够增强和定制整个车辆的显示屏、连接和多个个性化选项。我们的 FPD-link 串行器和解串器可在汽车系统内传输未压缩的视频数据,从而可为自适应驾驶辅助系统和显示屏部署更高分辨率的摄像头。此外,我们的汽车以太网产品系列可提高联网速度,我们的汽车扬声器放大器产品系列可提供多通道 D 类出色音频性能。
6. 高级驾驶辅助系统 (ADAS)
为了实现无碰撞驾驶体验的愿景,汽车制造商不断致力于创造更安全的驾驶体验,并为提高汽车自动化奠定基础。我们的汽车开始像驾驶员一样采取行动,如检测车内外的状况、将该数据传输到车辆其余部分并做出决策。我们符合汽车标准的 IC 产品系列(包括高精度雷达 SoC、功能强大的处理器和可靠的电源管理产品)可帮助您构建高性能 ADAS。
7. 增强的车辆安全性
功能安全标准改变了业界对现有汽车系统设计的思考方式,通过增强的安全功能、可靠性和性能改善驾驶体验。从无线电池管理系统到集成动力总成,功能安全在几乎所有汽车系统中都是至关重要的一部分。我们拥有品类齐全的符合汽车标准的 IC 产品系列,并提供相关的功能安全文档,可帮助工程师实现其系统所需的汽车安全完整性等级,从而提供更安全的驾驶体验。
众所周知,汽车行业发展迅猛,今天的尖端技术明天就有可能过时。半导体技术帮助汽车制造商消除障碍、降低成本和复杂性,并满足安全要求,从而创造出符合未来要求的汽车。只要我们携手推动汽车创新,就能达成这些清单上的目标,实现安全优越的理想驾驶体验。