Other Parts Discussed in Post: LM5155, LM5156

作者:Oliver Ling/Peihai Liu

在全球气候变暖和双碳的背景下,以电能驱动车辆的交通方式在未来出行将占据主要地位。牵引逆变器(Traction Inverter)作为新能源汽车中重要的信号和能量传递部件,将动力电池输出的直流电逆变为三相交流电驱动电机,同时接收来自整车控制器和控制机构(制动踏板、油门踏板、换挡机构)的信息对电机的工作加以控制。德州仪器可在此应用中提供符合AEC-Q100 标准的反激控制器电源方案。

图1 牵引逆变器

图1为市面常见牵引逆变器。普遍一台电动汽车会配置一台电机和牵引逆变器,部分高端车型会配置前后四驱,两台或超过两台电机和牵引逆变器。

LM5155x-Q1和LM5156x-Q1是德州仪器的全新一代反激控制器:

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,且提供功能安全。
  • 两个物料Pin2Pin兼容且分别支持不同的5V 至 45V和3.5V 至 60V宽输入工作范围。
  • 低功耗、高效率,可满足100mV ±7% 低限流阈值,
  • 提供强大的5A 峰值标准 MOSFET 驱动器,支持外部 VCC 电源。
  • 整体方案尺寸小,设计简单,BOM成本低。
  • LM5156x-Q1额外支持可选双随机展频, 可降低EMI的影响。

如图2牵引逆变器示意图所示:

图2 牵引逆变器示意图

1. 在12V 主电源上,采用隔离式反激设计,将蓄电池的12v电压转化为+15v或-9v供电给Gate Driver。TI提供基于LM5155/6的该隔离式反激参考设计,见图3开发板,为四个独立电源轨供电,每个电源轨可提供 14V 的电压和 300mA 的电流。同时具有以下特性:

  • 通道之间的电压隔离较高、电容较低
  • 初级侧调整,无光耦合器
  • 适用于高侧和低侧 IGBT 驱动器
  • 禁用时静态电流为零
  • 开关频率 (500KHz) 较高,允许使用小型变压器和滤波器组件

图 3 汽车四轨 17W 隔离反激式参考设计开发板

          在德州仪器官方网站上,可以找到更多关于此反激电路参考设计信息。

2. 同时根据ISO 26262规定,如果主电池故障时,需要提供备份电源来保证牵引逆变器工作不受影响。例如采用从高压400V电池输出12V备份供电。TI提供基于 LM5155/6的高压反激方案。 该参考设计提供 15V/22W 隔离输出,可见图4开发板,电源可由 200V-480V 直流输入供电。同时具有以下特性:

  • 无需光耦合器即可实现初级侧调节
  • 外形紧凑,具有隔离式反激功能
  • 双随机展频,可降低 EMI (LM5156)

图 4 200V - 480V 直流输入反激式隔离型电源参考设计开发板   

          在德州仪器官方网站上,可以找到更多关于此反激电路参考设计信息