日前,TI 宣布推出整合创新 Vision AccelerationPac 的 TDA2x 汽车片上系统 (SoC) 产品系列,帮助客户创建高级驾驶员辅助系统 (ADAS),其不仅有助于减少路上碰撞事故发生,而且还可实现自动驾驶体验。TI 高集成 TDA2x 系列与业界其它任何处理器都不一样,其在低功耗封装中将高性能、视觉分析、视频、图形以及通用处理内核进行完美结合,可实现包括前置摄像机、环绕视图以及传感器融合在内的丰富 ADAS 应用。此外,TI 独特的 Vision AccelerationPac 还可补充业界领先的 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 系列内核,让更多 ADAS 算法同步运行。

 

满足重新定义驾驶体验的技术要求

有了 TDA2x 系列,TI 客户将能够在统一架构上实现业界最丰富的 ADAS 应用,全面获得嵌入式汽车视觉,从而可在多个系统间共享算法投资。该 TDA2x 可实现各种前置摄像机应用的同步运行,其中包括远光灯辅助、车道保持辅助、高级巡航控制、交通信号识别、行人/对象检测以及防碰撞等。此外,TDA2x 还支持智能 2D 及 3D 环绕视图以及后方碰撞警告等泊车辅助应用,并可运行为前置摄像机开发的行人/对象算法。TI TDA2x 还可作为融合雷达与摄像机传感器数据的中央处理器,帮助做出更稳健的 ADAS 决定。

 

TDA2x SoC 基于异构可扩展架构,该架构包括 TI 定浮点 C66x DSP 内核、全面可编程 Vision AccelerationPac、ARM® Cortex™-A15 MPCoreTM 处理器与两个 Cortex-M4 内核,以及视频及图形内核与大量的外设。Vision AccelerationPac 经过精心设计,可运行中低级视觉处理功能,从而可将 DSP 与 ARM 内核解放出来,在最低功耗下实现最佳性能。

 

进一步了解 Vision AccelerationPac

TI 可编程 Vision AccelerationPac 处于创新的最前沿,能够以相同的功率实现超过 8 倍的计算性能,在更低成本下充分满足高级视觉分析需求。Vision AccelerationPac 建立在 TI 丰富的算法知识基础之上,旨在满足 ADAS 市场的动态需求,其包含一个或多个嵌入式视觉引擎 (EVE),可提供当前市场其它产品所无法提供的特建 ADAS 加速器。这些引擎包括优化的矢量协处理器和 32 位可编程 RISC 内核,可通过汽车一级客户与 OEM 厂商实现高灵活开发。此外,这些引擎还可更快地同步运行多个 ADAS 算法,支持前所未有的更高电源效率。

 

捆绑软件帮助 ADAS 开发人员节省时间、资源与预算

TI 开发的 TDA2x 具有可编程性,不仅可实现产品差异化,而且还可满足不断变化的 ADAS 市场需求,从而可确保为客户提供理想的工具、软件与支持,帮助他们快速推出新一代 ADAS 功能。TI 提供免专利费软件库与框架,可在减少开发工作、缩短产品上市时间的同时,为开发人员提供视觉与图形功能的优化组合,充分发挥 TDA2x 与 Vision AccelerationPac 的架构优势。此外,我们还提供完整的开发板套件以及 TI 世界级现场团队支持,可进一步加速产品投产进程。

 

更多详情

 

 

 

 

  • TDA2x SoC可以解决汽车摄像头与处理器之间的图像采集、处理以及整合等关键技术难题,然而如何将这些大量的数据实时输出传输至驾驶员的仪表系统,这对车内总线系统与成本之间的平衡提出了极高的要求,希望TI在芯片端的产品能够具有优异的性价比,加速ADAS系统的完美应用!