作者:Mary Dunnie  

欢迎大家阅读TI 在线技术支持社区以汽车车载产品为焦点的全新专题博客。在本博客中,我将是众多发表博文的作者之一。真心希望您能喜欢“车轮上的TI技术”这个博客,我们计划在 2013 年将要讨论各种有趣的话题。今天的话题是车载互连中的TI技术。

试想有这么一天,您和您的友人同乘一车,安全舒适地在路上行使,同时还能通过车载信息娱乐系统或车内接口相连的个人设备与外部世界稳定连网,基本与坐在自己的起居室内别无二致。

作为驾驶人员,您可在安全驶向目的地的同时借助信息娱乐系统从自己的移动设备收听最新的交通信息;与此同时,您的乘客可以把最新的热卖信息下载到电子阅读器上,而后座乘客可以在为个人设备充电的同时自由享用其个人设备上的内容。这一幕在今天已既成事实。 TI 在高性能连接、接口、电源管理和嵌入式处理器解决方案的领先地位使这些应用在今天已能获得良好的技术支持。

试想,不但能为司机提供适用于单个个人设备的独立接口,而且还能将完整的有线或无线接口解决方案连接至每个乘客的座椅上,既能提供数据传输功能,也能提供设备充电功能。TI凭借种类广泛且丰富的模拟、嵌入式处理器和连接产品组合可实现完整的汽车车载解决方案。

TI C6000™ 车载信息娱乐处理器位于众多此类系统的核心部位,能够提供令人振奋的多媒体图像内容,在 DS90Ux92xQ-Q1 系列 FPD-Link III串行器/解串器 (SERDES) 接口产品搭配使用时尤为如此。此外,将用户的个人设备与该系统接口相连也毫无问题,既可通过移动设备上业经验证的 WiLinkTM 技术连接,也可通过车内无处不在的多个 USB 端口之一连接。TI USB 系列产品包括汽车安全级开关、集线控制器和收发器,如 TPS2553-Q1 电源开关、全速 TUSB2046B-Q1 四端口控制器,或即将推出的带电池充电器功能的四端口 SuperSpeed 集线器等。若需要更加完善的接口解决方案,还可考虑使用 TPD2E00x-Q1 系列产品等 ESD 保护解决方案,甚或是添加带有以太网等其他接口的产品,如 DP83848Q-Q1 等。

您认为我们近期和将来将用到哪些车载连接设计技术?会用到 HDMI、蓝牙/A2DP、专有技术或超过 1Gbit/s 的数据速率吗?TI 目前拥有极为丰富且广泛的汽车认证产品,并能完成其他相关设备的汽车认证,而且还在不断推进产品开发创新,这使 TI 有能力充分满足当今及将来汽车客户独特的设计要求。

 

  • 作者所描述的车载互联场景不仅极致体现了车辆驾乘的娱乐性,并且透露出汽车行业未来的发展方向:汽车不再是单纯的交通工具,更是客户个性化的移动设备终端。然而,要实现上述目标,车载网络作为互联技术开放网络的一部分,必然面临网络安全这一关键问题,期待TI在车载网络安全领域的产品能够有所突破,催生车辆互联技术的加速应用!

  • 无论是何种技术在汽车中的应用都需要找到一种成本低廉的载体,在车载总线没有得到较大进步的前提下,文中所述的连接技术几乎很难完美契合至现有车载总线系统中,但仍然期待着这些技术在汽车中早日实现!