你的车发生过交通事故吗?如果只有一个目击者为您的描述向警察、法官或保险公司提供佐证,那么您需要用有某些方法来证明其描述?。请使用汽车数字视频摄像机 (DVR)吧!
汽车数字视频摄像机 (DVR),也被称为汽车黑匣子和仪表盘摄像机,是售后附件,设计用于处理路上其它驾驶员的不可预知性以及驾驶员对于交通法规的误解。通过记录车辆前后的实时视频流,汽车数字视频摄像机 (DVR) 在事故发生时为保险公司、法律部门和其它部门提供相关信息。
随着对于改良视频质量的需求以及对全高清 (HD) 内容的广泛接受程度,汽车DVR 已经从一个单通道模拟 D1 分辨率摄像机发展成为两个完全高清 (HD) (1080p) 广角摄像机,一个用于车辆前部,一个用于车辆后部。此外,很多复杂算法被持续添加到这些摄像机内,这使得它们更加“聪明”地检测人员、物体,甚至他们周围的声音。
TI 最新 DaVinci™ 视频处理器,其中包括 DM38x 产品。它实现了实时 (30fps) 双通道、完全高清 (HD) (1080p) 视频捕捉的领先汽车DVR。此处理器集成了诸如 H264 重放、SD 卡存储、GPS/3-轴 G-shock 传感器和轻松备份以及 PC 软件等高端特性。
TI DaVinci 视频处理器解决方案提供几个关键不同于其他产品的特性:
- 出色质量 H.264 高配置压缩,可使得摄像机在捕捉大量视频的同时保持低比特率以节省本地介质(诸如 SD 卡)上的空间。
- 业界最佳的低亮度性能提升了夜间记录高质量视频的夜视能力,不论在路面上还是在灯光昏暗的停车场都是如此。
- 更宽/更高的动态范围可从明亮的前灯后面观察来自相反方向的物体。
- 集成的连通性解决方案针对诸如视频中位置跟踪/加标记以及智能手机、平板电脑和其它已连接设备的流媒体等功能,为汽车行车记录仪 (DVR) 中的 Wi-Fi,GPS 和Bluetooth®提供一站式商店。
- 专用DSP 或者协处理器提供诸如车牌识别、车道偏离报警、前方碰撞报警和交通信号灯检测等增值特性。
- TI 的解决方案使得用户能够在实时流媒体记录打开的同时回放已记录的视频,这样就确保了录像可随时进行而不会错误任何重要事件。
正如任何优质且成功的产品一样,第一条规则是使基本功能运转良好。考虑到汽车DVR,我们相信没有什么比图像质量更加重要,特别是在夜间,摄像机应该仍能捕捉人员、车牌和其它物体的清晰图像。如果一部车辆已经被损坏,那么驾驶员能否掌握包含车辆损坏责任人以及肇事车辆车牌清晰图像的视频就变得十分重要。谢天谢地,多亏了集成在 DaVinci 视频处理器内的高质量噪声过滤功能提供了恰恰是我们所需要实现的同类产品中最佳的低亮度成像。
目前最大的问题不仅仅是将汽车DVR 集成到车辆中以提供用于调查取证的车辆事故监控和记录,而且包括如何改进系统功能来监控驾驶员的行为,鼓励安全驾驶并提升我们车辆的安全性。就目前来讲,我们致力于提供可使得产品具有最先进成像、编码、存储和连通性的技术来确保您在驾驶车辆时能够充分利用汽车DVR 的功能为您服务。