由于消费者对选择高端汽车信息娱乐和车联网系统的兴趣不断增长,汽车制造商都在努力提供低成本高效益的解决方案以满足这些需求。今日,TI宣布推出“Jacinto”平台的最新产品 — DRA72x “Jacinto 6 Eco”片上系统(SoC),可提供此类先进的功能和特性。通过DRA72x处理器,制造商现可在种类繁多的汽车(包括发展迅速的初、中级汽车)中经济高效地集成和提供高完整性的音频、同步多媒体流与设备连接。
重新定义信息娱乐性能
随着初、中级车载信息娱乐系统(IVI)对移动性和差异性需求的不断增加,DRA72x提供了加速性能的最佳组合。其中包括能在帧率为60fps,分辨率为1080p的情况下进行H.264解码的IVA-HD视频协处理器,该视频协处理器支持标准的同步多媒体流和新兴的自带设备(BYOD)连接。此外,基于集成的数字信号处理器装载的噪音消除 (ANC)、语音增强和音频后期处理算法将为驾驶员与乘客带来更优越的语音功能用户体验。DRA72x与TI“Jacinto”产品系列的汽车SoC相符合,包括能实时卸载主要ARM Cortex-A15 CPU的 ARM® Cortex®-M4,中断密集的任务以及连接DCAN、Ethernet AVB、MOST Media Local Bus (MLB)、PCIe 、USB 2.0 和 3.0 等车辆周边设备。全新的DRA72x处理器还能与TI的 WiLink™ 8Q Wi-Fi、蓝牙及全球导航卫星系统(GNSS)组合连接产品系列一起使用,从而创造出开盒即用的汽车信息娱乐产品。
可扩展的设备平台
全新的 DRA72x 处理器和 TI “Jacinto 6”平台的其它产品基于相同的架构而开发,可帮助制造商扩展产品投资并提供丰富多样的产品组合,这些产品能与最广泛的ARM Cortex-A15设备系列软硬件兼容。“Jacinto 6 Eco”产品系列的阵营不断壮大,创建的处理器组合包括处理能力范围为 2,800 至 10,000 以上DMIPS的单、双核 ARM Cortex-A15 配置、单、双核Imagination Technologies POWERVR™ SGX544-MPx 图形核心及汽车外设。通过具有单、双外部存储器接口和不同 CPU 时钟速度的处理器变种产品,进一步实现了可扩展性。这使客户能在同一个平台以相同的投资设计信息娱乐系统,为范围广泛的车辆(如初、中级车乃至豪华车)开发产品,从而降低成本并加速产品上市进程。
通过集成的加速性能为客户降低了系统成本
“Jacinto 6 Eco”处理器使汽车制造商能通过集成的加速性能、汽车外设和软件的实用性为客户降低总成本。具有灵活软件定义架构的集成式 DSP 可为 AM/FM/RDS、高清晰度 (HD) RadioTM、DAB 和/或 DRM 提供简化及降成本的多调谐器无线电解决方案。片上辅助 CPU (ARM Cortex-M4) 可实时卸载主要 CPU,高度中断密集的任务,以提高软件的性能。“Jacinto 6 Eco”工具、软件和生态系统(包括 QNX、Linux 和Android 高级操作系统)现已开始向客户供货,以帮助客户简化设计并加速产品上市进程。
信息娱乐领域的领先者支持“Jacinto”处理器产品系列
能与业界领先者合作来为车载信息娱乐和车联网功能产品开创美好的未来,TI 倍感荣幸。许多这样的公司也在使用 TI 可扩展的“Jacinto 6”处理器并对“Jacinto 6 Eco”平台的最新产品赞誉有加。
“德州仪器 (TI) 和 QNX 软件系统在开发汽车连接解决方案上有着长期的合作,致力于提升车载信息娱乐体验。”QNX 软件系统全球合作伙伴关系部门主管 Peter McCarthy 说,“作为 TI 处理器系列的最新产品,‘Jacinto 6 Eco’帮我们提供了具有多种特性并可扩展到初、级和高端信息娱乐平台的信息娱乐功能;同时提供了灵活性,以支持 ADAS 功能,如用于自适应巡航控制的摄像头功能。”
“在 Alpine,我们很荣幸能与 TI 这样的关键技术合作伙伴联袂携手,重新定义乘客和驾驶员体验车联网的方式以及车载信息娱乐的功能,”Alpine 公司 OEM 产品开发部门主管 Shuji Taguchi 说,“‘Jacinto 6 Eco’是 TI 可扩展的‘Jacinto’处理器系列的最新产品,使我们能实现高性能、注重价值的信息娱乐平台。”
“借助‘Jacinto 6 Eco’,德州仪器 (TI) 实现了一个基于 Jacinto 6 的通用型软件和硬件平台,该平台可从初级应用扩展到高端应用,旨在满足当前和未来驾驶员信息及信息娱乐平台各种各样且不断变化的需求。”Green Hills 软件公司业务开发部副总裁 Dan Mender 说。“结合我们的 INTEGRITY® Multivisor™ 安全虚拟化解决方案,客户通过无缝、安全地装载 Android 或 Linux 等最新的信息娱乐操作系统,其设计将经久不衰;同时可在数字集群、后视摄像头以及其它安全关键型汽车功能间提供故障安全隔离 — 从而提供无与伦比、低成本高效益的可重复使用性和可配置性。”
模拟解决方案可完成信息娱乐设计
DRA72x“Jacinto 6 Eco”处理器可与 TI 的配套器件相结合,以便为信息娱乐设计提供功能强大的系统解决方案。TI 已开发了专门为 Jacinto 6 Eco 处理器供电的电源管理集成电路 (PMIC) ,能帮客户缩短产品开发时间并降低风险。PMIC 支持 Jacinto 6 Eco 的全部性能,并具有最大限度降低系统级功耗所必要的电源管理功能。现已开始提供工程评估样品。该处理器还可与 TI 的 FPD-Link III 汽车级串行器/解串器产品系列相结合,旨在将未压缩的高清晰度 (HD) 数字视频和音频传送至车辆中央信息显示器和后排乘客座位处的触摸屏液晶 (LCD) 面板。
供货情况
DRA72x“Jacinto 6 Eco”处理器现已开始提供样品,预计在 2015 年上半年可用于生产。DRA72x 专为从事大批量生产的汽车制造商而设计,不通过分销商进行销售。
-
user3917511
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
user3917511
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级