Other Parts Discussed in Post: TPS92630-Q1, TPS92602-Q1

TI新近推出汽车产业首款前灯双通道开关 LED 驱动器与唯一一款支持后灯单短路 LED 检测的线性 LED 驱动器。与市场上其它 LED 驱动器不同,该 TPS92630-Q1 和 TPS92602-Q1 都具有高侧电流感应模拟调光与脉宽调制 (PWM) 调光功能,以及全面诊断与热管理功能,其可帮助设计人员创建符合多国不同交通规则要求的高灵活照明系统。应用范围包括汽车 LED 前灯、后灯以及车内照明灯等。

TPS92630-Q1(适用于汽车后灯)的主要特性与优势:

  • 业界唯一的单 LED 短路检测解决方案:单 LED 短路检测与全面诊断功能可为设计人员提供符合不同国家交通规则要求的高灵活性;
  • 多芯片故障总线连接:不仅可通过一个总线支持多达15个 IC 连接,而且无需额外的微控制器,便可实现轻松的逻辑控制。与前代产品相比,可节省宝贵的板级空间与成本;
  • 阈值可编程的热电流返送:可避免热关断条件下的 LED 闪烁。

TPS92602-Q1(适用于汽车前灯)的主要特性与优势:

  • 业界首款双通道开关 LED 驱动器:每个通道都可支持大量拓扑,包括降压、升压、升降压、SEPIC 与反激等,可节省板级空间与成本;
  • 支持高侧电流感应线性模拟调光以及高侧 PMOS-FET 的 PWM 调光:客户可创建简单、稳健的设计;
  • 专用诊断引脚:可通过发送正常状态和故障信息至车身控制模块实现灵活控制;
  • 自动恢复:此装置通过在恒定电流和恒定电压模式间切换实现 LED 开路保护:TPS92602-Q1 可在 LED 开路时切换至恒定电压模式,并可在 LED 开路关闭时自动恢复为恒定电流模式。

工具与支持:

不仅提供适用于 TPS92630-Q1 与 TPS92602-Q1 的 SPICE 模型,而且还提供适用于 TPS92630-Q1 与 TPS92602-Q1 的评估板 (EVM)。观看 演示视频 ,了解有关 TPS92630-Q1 与 TPS92602-Q1 的更多详情。

供货情况、封装与价格

采用 16 引脚 HTSSOP 封装的 TPS92630-Q1 现已开始供货。采用 28 引脚 HTSSOP 封装的 TPS92602-Q1 也已开始供货。

父级
  • TPS92630-Q1单 LED 短路检测可为设计人员提供符合不同国家交通规则的要求,很灵活,很实用。LED目前损坏的主要原因就是散热控制的不好导致LED烧毁,阈值可编程的热电流返送这一特点可以很好的解决此问题。此芯片可以并联使用,这样可以驱动更多lED灯,并且不需要过多的检测反馈回路,这也是这芯片的一大亮点。

    TPS92602-Q1双通道开关 LED 驱动器是一个很大的进步,不仅节省板级空间,也提高了效率。

评论
  • TPS92630-Q1单 LED 短路检测可为设计人员提供符合不同国家交通规则的要求,很灵活,很实用。LED目前损坏的主要原因就是散热控制的不好导致LED烧毁,阈值可编程的热电流返送这一特点可以很好的解决此问题。此芯片可以并联使用,这样可以驱动更多lED灯,并且不需要过多的检测反馈回路,这也是这芯片的一大亮点。

    TPS92602-Q1双通道开关 LED 驱动器是一个很大的进步,不仅节省板级空间,也提高了效率。

子级
无数据