Other Parts Discussed in Post: BLE-STACK, CC2541-Q1, CC2541

TI日前推出 SimpleLink™ 低能耗蓝牙产品CC2541-Q1,这是一款高度集成的无线微控制器 (MCU)。该产品针对采用智能蓝牙技术的汽车新兴市场,基于智能蓝牙技术的汽车新功能使消费者更轻松获得信息并控制汽车系统。新功能包括:

 

  • 智能手机控制应用:

−        无钥匙进入,可使用蓝牙智慧连接 (Bluetooth Smart Ready) 智能手机或智能蓝牙钥匙扣(或独立使用或与 TI 领先的汽车接入解决方案结合使用)来实现

−        照明控制器,可提供环境、集群与可编程 LED 照明

−        诊断信息,可帮助用户了解引擎警告灯

−        采用 iBeacon 技术的服务,可通过车载智能蓝牙技术进行快速发现和轻松配对

 

  • 替代某些车内有线应用,可在以下器件或系统中减轻重量并降低成本,进而提高燃油的经济性:

−        方向盘内的无线信息娱乐控制器

−        通过智能手机实现控制、个性化设置和警报的低数据速率系统

−        用于后座娱乐系统的智能蓝牙遥控器

 

SimpleLink CC2541-Q1是一个完整的解决方案,具有 TI 的 BLE-Stack™ 软件和示例应用(包括支持现场更新的空中下载)。

 

SimpleLink 低能耗蓝牙 CC2541-Q1 的特性与优势

特性

优势

  • 完整的系统解决方案:
    • 集成的无线 MCU
    • 免版税的 TI 协议栈、配置文件软件和示例应用
    • 开发套件、技术文档和全球支持

 

  • 可提早实现低功耗、单模蓝牙智能传感器应用
  • 控制器、主机和应用(集成闪存在一个 6mm × 6mm 的器件上)
  • 支持模拟和数字外设
  • 基于闪存的固件可在现场进行更新,持久数据可存储在芯片上
  • 数据速率为 250Kbps、500Kbps、1Mbps 和 2Mbps 时计划支持蓝牙 4.1 及专有模式

 

  • 采用单芯片、集成式灵活解决方案的简化设计
  • 应用可直接写入 CC2541-Q1
  • 超低功耗蓝牙运行
  • 保留实时时钟 (RTC) 和随机访问存储器 (RAM) 情况下的休眠电流小于 1 微安 (mA)
  • 可通过纽扣式电池供电运行
  • 当汽车关闭引擎时,低平均功率允许应用保持开启状态
  • 95 dB 链接预算
  • 可与其它 2.4 GHz 器件实现最佳的共存状态

 

  • 链接的可靠性可支持高性能应用
  • 额定温度为 -40℃ 至 105℃
  • 汽车在极端条件下的性能保证

 

价格与供货情况

SimpleLink 低能耗蓝牙 CC2541-Q1 无线 MCU 现已开始提供样片,并预计在 2014 年第 3季度批量供货。为加速智能蓝牙汽车设计的上市进程,可使用 CC2541 开发套件(包括评估模块套件、迷你型发展套件和 SensorTag 开发套件)。如欲了解定价信息,敬请联系您当地的 TI 销售代表。

 

 

了解有关 TI 汽车连接解决方案的更多详情

 

  • “智能蓝牙汽车”的概念一直在业界蔓延,但因汽车对半导体产品极为苛刻的条件要求而未能将智能蓝牙技术有效融合汽车领域中,TI CC2541-Q1产品的出现,不仅打破这一技术阻碍,更简化了电子设备与汽车的连接,提高了驾驶娱乐性,同时,该产品增强型的特性与优势在降低整车成本的同时极大提高了车载能源系统的效率,期待“智能蓝牙汽车”市场的爆发!