日前,TI开始批量生产全球最先进的汽车级无线连接器件 — WiLink™ 8Q 产品系列。通过集成的Wi-Fi®、蓝牙®、低能耗蓝牙和GPS/GNSS技术,客户喜获符合AEC-Q100标准的一体化芯片。WiLink 8Q可为车载信息娱乐系统提供完美的无线连接体验。
由于Wi-Fi在汽车行业势头日盛,从今年开始,WiLink 8Q已被设计成若干精品器件,供汽车类一级供应商(Tier1)和原始设备制造商(OEM)推出自己的产品。WiLink 8Q可提供先进的功能和软件支持以及适用于无线车载信息娱乐系统的可扩展性产品组合,涵盖:
‒ 先进的多媒体用例,包括通过Wi-Fi实现的四组并发高清(HD)视频流、Wi-Fi CERTIFIED Miracast™运行、通过蓝牙实现的具有免提通话模式(HFP)的车载多媒体并行视频流或通过蓝牙实现的立体声音乐播放(A2DP)
‒ 同时支持GPS、GLONASS和其他卫星星座
‒ 全面的可扩展性,从只采用蓝牙技术(BL6450Q)到采用Wi-Fi +蓝牙技术,再到采用Wi-Fi +蓝牙+GNSS技术,且所有选项均具有完整的软件复用功能
‒ 低能耗蓝牙(蓝牙4.1)支持iBeacon ™技术、汽车个性化和线缆替代。
观看该视频,了解WiLink 8Q解决方案如何使车载信息娱乐系统发生突破性变革。
WiLink 8Q产品系列:适用于信息娱乐系统的理想解决方案
WiLink 8Q产品系列是TI的第二代汽车组合连接产品,可与一系列信息娱乐处理器共同使用,是TI汽车处理器DRA65x “Jacinto 5”和DRA74x “Jacinto 6”的完美配套器件。总之,WiLink 8Q和新发布的“Jacinto 6 Eco”产品系列创造了开盒即用的车载信息娱乐产品。TI能提供功能强大的软件产品,适用于WiLink 8Q连接解决方案(支持Android、Linux和QNX等流行的车载操作系统)。此外,TI还在关键生态系统方面与Cybercom、OpenSynergy和Xse等软件供应商建立了合作伙伴关系,目的是能为客户提供快速、可靠的方式以扩大生产。
Kristian Palm,Cybercom公司业务总监:
“总而言之,WiLink 8Q和我们的blueGO蓝牙应用框架珠联璧合,为IVI系统打造出了最先进的蓝牙解决方案。有了TI快速、专业、直接的工程技术支持,我们可为客户提供高品质的产品交付并加速产品上市进程。”
Stefaan Sonck Thiebaut,OpenSynergy有限公司总经理:
“TI先进的控制器技术能在车联网环境中实现更大的灵活性,从而促进我们的蓝牙软件开发套件堆栈应用(包括高带宽的车载信息娱乐系统运行)。采用WiLink 8Q和我们的Blue SDK堆栈组合,驾驶员就能通过功能更强大的提升版连接解决方案来对汽车的改进之处细细体会,慢慢欣赏。”
Peter McCarthy,QNX软件系统公司全球合作伙伴关系部门主管:
“凭借其全面的可扩展性,WiLink 8Q产品系列使TI和QNX软件系统公司实现了强强联手,共同打造灵活、尖端的汽车连接解决方案。WiLink 8Q产品系列的先进功能有助于我们的汽车客户迅速见证蓝牙、GPS和Wi-Fi技术产品的低功耗;而基于TI Jacinto处理器系列的QNX平台则拥有业经验证的高性能,从而造就了成功的组合。”
Rainer Oder,XSe公司总经理:
“与TI联袂合作使我们能利用WiLink 8Q的功能来设计和开发我们的汽车即用型参考板(AXSB)。多亏TI,我们的AXSB才能推动快速原型设计并加速汽车软件开发产品的上市时间。”
供货情况
WiLink 8Q现已开始批量生产。如欲进一步咨询有关汽车连接的情况,敬请联系您当地的TI销售代表。
-
user3917511
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
user3917511
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级