车用 USB 设计
解决方案

 TI 拥有广泛的 USB 车用设计资源,包括经过实验室测试的参考设计、应用手册、白皮书和 WEBENCH® 设计仿真,可为设计人员提供简化 USB 车用设计所需的整套资源。

USB 车用电源参考设计
车用 USB 电池充电器设计

 支持器件
TPS2511-Q1:
USB 充电端口控制器

TPS54340-Q1:
车用降压转换器
9V 至 40V 车用输入,5V/2.1A 智能 USB
充电器设计
 支持器件
TPS2511-Q1:
USB 充电端口控制器

TPS54240-Q1:
车用 SWIFT 降压转换器
9V 至 60V 车用输入、5V/2.1A 双端口智能 USB 充电器
 支持器件
TPS2511-Q1:
USB 充电端口控制器

TPS40170-Q1:
同步 PWM 降压控制器
车用 USB 充电器电源参考设计

 支持器件
LM25117-Q1:
宽输入电压同步降压控制器

TPS2543-Q1:
USB 充电端口控制器
其他车用 USB 设计资源
•  WEBENCH® 电源设计中心
定制 USB 充电电源解决方案
•  应用手册
 
•  利用 TPS40170 和两个 TPS2511 制作双 USB 通用车载充电器
•  利用 TPS54240 和 TPS2511 制作供 USB 设备使用的通用车载充电器
•  技术文章
PowerLab™: 如何构建车载充电器
•  车用信息娱乐系统方框图 – 视图
 USB 电源开关和充电端口控制器选择指南


索取其他书籍印刷版!