2015 TI 工业应用研讨会深入探讨了马达驱动、传感器技术、物联网、工业自动化、DLP、Flybuck变换器、时钟产品、智能电网、低噪声LDP、开关电容和背光方案等多项热门议题。
下载讲义:
|
|
相关资源:
|
|
||||
|
|
TI Designs 参考设计精选:
TI 精选 4 款汽车工业应用参考设计,套装样片申请火热进行中,点击此处了解更多详情。
|
设计主题 |
设计套装 |
性能描述及设计文件 |
|
采用DLP 3D 结构光软件开发套件 (SDK),使开发人员能够凭此构建具有超高分辨率的 3D 物体。独有的 DLP 技术采用了在高速高精度 3D 打印领域备受推崇的立体光刻造型方法。 |
||
|
该参考设计提供了全套由 ZigBee Light Link 控制的彩色 RGBW LED 灯。该灯通过 USB 供电。这些 LED 由运行 ZigBee Light Link 软件堆栈的 CC2531 器件控制。为了节约空间和成本,电路板上配备了半波偶极 PCB 天线。 |
||
|
该 LM5017 Flybuck 参考设计可提供多种隔离式输出,以供应 PLC I/O 模块中所需的偏置电压。其可生成 4 种隔离式输出:±15V(在电流为 50mA 时)和 ±5V(在电流为 100mA 时);其可涵盖运算放大器、DAC 偏置、RS-485 发送器和数字隔离器电源等 I/O 模块中所需的大多数电压轨。 |
||
|
MSP430FR5887 |
MSP-FET430U100D 是一款捆绑包,采用了具有 MSP-TS430PZ100D(独立的 100 引脚插座目标板)的 MSP-FET 编程器/调试器。该捆绑包可用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。 |