工业用电源设计工程师们面临着众多供电挑战;其中一个主要难题就是输入电压范围的大幅变化。其中的原因有很多,其中就包括设计对远距离的支持。例如,工厂会有一条在整个建筑内进行传输的主电压轨。由于阻抗、以及感应电压和连接至电源不同位置的设备所导致的噪声,或者大型电感和电容元件所引起的重度负载,这些长电压轨会产生压降。

图1.宽输入电压 (Vin) 低噪声3输出降压转换器参考设计

图1中的参考设计是一款具有3个低噪声输出的单输入降压转换器。这个模块使用的是LM43603,一款易电源 (SIMPLE SWITCHER®) 同步降压DC/DC转换器,此转换器能够在输入电压介于7V至36V范围内时驱动高达3A的负载电流。LM43603的5V输出能够驱动LM26420 DC/DC稳压器(请见图2),进一步将输出电压降低至1.8V到2.5V的区间内,每个输出能够驱动1A的负载电流。这个电源适用于那些需要由单输入DC电压生成多个输出的应用。它在7V至36V的输入电压范围内提供很好的稳压性能。

将全同步开关稳压器和良好的布局布线技术组合在一起,有可能开发出一款诸如此类的紧凑解决方案。低噪声解决方案如此重要的原因在于,用户不希望将嘈杂电源的最初问题带到后续设计中。如果电源能够在较宽的电压范围内运行,它就使工业工程师们能够克服多变电压输入范围的问题,同时也使他们能够在具有不一样电压范围(比如说12VIN或24VIN)的多个不同背板上“剪切粘贴”。这使得设计变得更加简单,也加快了总体上市时间,并降低了成本。

低噪声解决方案在不增加额外设计难题的同时扩展了连接至主背板的设计数量。

图2. LM26420双路DC/DC转换器

参考文献: