提到楼宇自动化,无线传感器网络(WSN)和物联网(IoT)在楼宇中的应用正变得越来越普遍。利用无线传感器网络可以为现有楼宇基础设施增加“智能”元素,无需担心在难以到达的区域进行额外布线和安装。
看着越来越多的传感器进入无线系统,我常常问自己,“在暖通空调、照明或楼宇安防系统中加装传感器的目的和理由是什么?”
四种重要趋势可帮助解答此问题:
- 能源效率
- 安全和可靠性
- 用户的舒适度
- 预防性维护
本篇博客的第一部分将重温能源效率,这是在楼宇自动化系统加装传感器的一个重要趋势。
无论您是业主、房主还是租客,我们都关心节能和成本控制的问题。今天的楼宇使用大量的电网能源——然后浪费30%的电网能源1。通过创建一个使用传感器节点的智能楼宇,仅在必要时运行该楼宇的高功耗设备,从而节约能源、减少浪费,最重要的是可以为我们控制成本。
图1显示了一组商业楼宇能耗统计信息
图1. 商业楼宇能耗统计
在暖通空调系统中,智能监测和控制可通过加装独立的环境传感器来实现,传感器可对整个楼宇中的每一区域或房间测量精确的温度和湿度读数。例如,晚间我通常只会使用一个房间。但在六到八个小时内,我仍会考虑每个房间的保温和隔热。与中央温度监测装置不同的是,整个楼宇加装多个传感器为您提供更多选择来基于使用情况或当日时间来控制不同区域的保温和隔热。
大型商业楼宇可使用针对需求控制通风(DCV)的人员计数系统。DCV可根据占有某个房间的人数增加新鲜空气,而非不管现有居住人数,基于预设控制来打开HVAC系统。
仅暖通空调和照明系统就占到商业楼宇能源使用量59%的份额。采用智能监控和控制解决方案可极大地影响这些应用的能源使用。通过实施用于先进照明控制的连接传感器(低功率占用探测器和能量采集日光传感器)及添加用于高级HVAC控制的连通传感器(低功率环境传感器和人员计数系统),我们就可以真正开始计算整体能耗。希望这张信息图表可激励您换个角度考虑暖通空调和照明系统的连通感应。有关跳跃式启动连通传感,一定要检验下述楼宇自动化TI设计和其他资源。
其它资源
- 下载信息图:针对商业楼宇的能耗统计。
- 查验这些WSN TI设计参考设计:
- 环境传感器节点:低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上
- 环境光传感器节点:用于低于 1GHz 网络的基于中断的环境光和环境传感器节点参考设计。
- 阅读Evan Cornell的博客文章,“在无线传感器节点中实现超长电池续航时间。”
- 阅读Jarrod Kreb的博客文章,“如何使用自动化技术将物联网融入旧式楼宇。”