1T0-220形状因子的高效5V1A开关电源设计

 

“积少成多”——这是我们一贯坚持的目标,对于电器功耗来说尤其如此。作为设计师,您的目标是获得更多的电流为更多的子系统供电,同时降低总体功耗。

为家用电器添加新功能当下很流行,例如,当洗涤循环完成时,洗衣机会发送消息;或者在屏幕上或通过电子邮件发送图片显示冰箱内部情形。这些附加功能需要新的子系统,如无线通信、传感器、人机界面(HMI)和照明,这些都需要电源。

同时,电器需要消耗尽可能少的功率,以便限制它们对环境的影响,降低消费者的电力成本,并且成功地通过越来越严格的能量评级。

此外,成本、尺寸和可靠性始终是关键要求。

低压差稳压器(LDO)传统上用于家用电器,从12V电压轨产生5V或3.3V电压。但是LDO的效率真的很差。图2比较了TO-220形状因数与输出电流中,LDO和高效率DC / DC开关模式电源(SMPS)参考设计中的12V输入和5V输出的功耗。

 

2LDODC / DC开关模式电源消耗的功耗与输出电流的关系

 

正如所料,LDO的效率很低,这就是为什么其最大输出电流有限;它还需要大体积的散热器来消散损耗。在DC / DC转换器中不需要散热器,并且所有四个参考设计都包括TPS54202降压转换器。

您可以使用DC / DC转换器将12V转换为5V或3.3V,实现更高的效率和更高的电流驱动能力,为多个新子系统供电。此外,这将减少消耗的输入电流,可帮助器具通过严格的能量评级。

TI有四个参考设计来解决这些问题:

 

所有四个SMPS参考设计均与传统用于设备中的LDO的TO-220封装引脚兼容,因此在评估/重新设计阶段,可通过将LDO与DC / DC参考设计进行交换来进行快速评估。

其他信息

原文链接:
父级
  • 当前由于物联网的概念,很多的家电都会增加wifi模块,而wifi模块则要24小时在线,等待用户发来的命令以控制家电进行相应的动作,这样的产品中。如果使用了LDO,可想而知,由于LDO本身的功耗,可以说是365*24的在耗电,而且耗的不少,那么1年,只是浪费的电费就不少了。

    与LDO同封装引脚的DCDC模块可以方便的更换产品中的设计,而不用再重新修改硬件设计,对于产品升级来说是极大的便利。

    还有DCDC本身带有的高频因素,如果是要求严格的产品,电路中也要作相应的处理,而这四个参考设计,都是人氏 EMI的产品 ,效率也是很高的,可以说是替换TO-220或是TO-247封装LDO的绝佳方案了。

    不过,可以将成本进行一下对比,从而取得最优的方案。

评论
  • 当前由于物联网的概念,很多的家电都会增加wifi模块,而wifi模块则要24小时在线,等待用户发来的命令以控制家电进行相应的动作,这样的产品中。如果使用了LDO,可想而知,由于LDO本身的功耗,可以说是365*24的在耗电,而且耗的不少,那么1年,只是浪费的电费就不少了。

    与LDO同封装引脚的DCDC模块可以方便的更换产品中的设计,而不用再重新修改硬件设计,对于产品升级来说是极大的便利。

    还有DCDC本身带有的高频因素,如果是要求严格的产品,电路中也要作相应的处理,而这四个参考设计,都是人氏 EMI的产品 ,效率也是很高的,可以说是替换TO-220或是TO-247封装LDO的绝佳方案了。

    不过,可以将成本进行一下对比,从而取得最优的方案。

子级
无数据