1T0-220形状因子的高效5V1A开关电源设计

 

“积少成多”——这是我们一贯坚持的目标,对于电器功耗来说尤其如此。作为设计师,您的目标是获得更多的电流为更多的子系统供电,同时降低总体功耗。

为家用电器添加新功能当下很流行,例如,当洗涤循环完成时,洗衣机会发送消息;或者在屏幕上或通过电子邮件发送图片显示冰箱内部情形。这些附加功能需要新的子系统,如无线通信、传感器、人机界面(HMI)和照明,这些都需要电源。

同时,电器需要消耗尽可能少的功率,以便限制它们对环境的影响,降低消费者的电力成本,并且成功地通过越来越严格的能量评级。

此外,成本、尺寸和可靠性始终是关键要求。

低压差稳压器(LDO)传统上用于家用电器,从12V电压轨产生5V或3.3V电压。但是LDO的效率真的很差。图2比较了TO-220形状因数与输出电流中,LDO和高效率DC / DC开关模式电源(SMPS)参考设计中的12V输入和5V输出的功耗。

 

2LDODC / DC开关模式电源消耗的功耗与输出电流的关系

 

正如所料,LDO的效率很低,这就是为什么其最大输出电流有限;它还需要大体积的散热器来消散损耗。在DC / DC转换器中不需要散热器,并且所有四个参考设计都包括TPS54202降压转换器。

您可以使用DC / DC转换器将12V转换为5V或3.3V,实现更高的效率和更高的电流驱动能力,为多个新子系统供电。此外,这将减少消耗的输入电流,可帮助器具通过严格的能量评级。

TI有四个参考设计来解决这些问题:

 

所有四个SMPS参考设计均与传统用于设备中的LDO的TO-220封装引脚兼容,因此在评估/重新设计阶段,可通过将LDO与DC / DC参考设计进行交换来进行快速评估。

其他信息

原文链接:
父级
  •        一个好的产品,电源部分的设计尤为重要,它不仅可以给系统提供稳定的电源和电流,还可以将EMI的干扰降到最低,满足系统使用环境的要求,使产品性能、可靠性得到保障。对于LDO和DC/DC电源芯片的选择,需要从功耗、转化效率、体积、成本、封装等方面进行考虑。两者之间对比:LDO在成本、噪声、纹波上有优势;DC/DC在转化效率、输出电流上有优势。在产品电源设计方面,如果系统要求输入电压是12V或24V,输出是5V或3.3V电压、1A至4A电流,肯定首选DC/DC电源芯片,转化效率高,大电流,发热量小,但是需要考虑外围电路的选择,特别是电感、电容、二极管的参数是否满足要求,设计比较复杂。如果系统要求输入电压5V或3.3V,输出3.3V或1.5V电压、0.1至0.5A电流,肯定选择LDO,外围电路简单,噪声和成本低,很适合敏感电路的使用。看过TPS54202降压转换器,它的4种参考设计的性能不错,可以在以后的设计中提供使用和参考。

           在产品电源设计时,我会优先采用TI提供的电源设计方案,通过WEBENCH® Designer软件,较快的设计出DC/DC电路,同时对外围电路的设计也变得简单,大大降低研发的时间和成本,经过三年对TI电源芯片的使用,电路运行稳定、可靠。所以TI的产品不仅种类多,性能好,而且方案优越,值得推荐。

评论
  •        一个好的产品,电源部分的设计尤为重要,它不仅可以给系统提供稳定的电源和电流,还可以将EMI的干扰降到最低,满足系统使用环境的要求,使产品性能、可靠性得到保障。对于LDO和DC/DC电源芯片的选择,需要从功耗、转化效率、体积、成本、封装等方面进行考虑。两者之间对比:LDO在成本、噪声、纹波上有优势;DC/DC在转化效率、输出电流上有优势。在产品电源设计方面,如果系统要求输入电压是12V或24V,输出是5V或3.3V电压、1A至4A电流,肯定首选DC/DC电源芯片,转化效率高,大电流,发热量小,但是需要考虑外围电路的选择,特别是电感、电容、二极管的参数是否满足要求,设计比较复杂。如果系统要求输入电压5V或3.3V,输出3.3V或1.5V电压、0.1至0.5A电流,肯定选择LDO,外围电路简单,噪声和成本低,很适合敏感电路的使用。看过TPS54202降压转换器,它的4种参考设计的性能不错,可以在以后的设计中提供使用和参考。

           在产品电源设计时,我会优先采用TI提供的电源设计方案,通过WEBENCH® Designer软件,较快的设计出DC/DC电路,同时对外围电路的设计也变得简单,大大降低研发的时间和成本,经过三年对TI电源芯片的使用,电路运行稳定、可靠。所以TI的产品不仅种类多,性能好,而且方案优越,值得推荐。

子级
无数据