图1:T0-220形状因子的高效5V,1A开关电源设计
“积少成多”——这是我们一贯坚持的目标,对于电器功耗来说尤其如此。作为设计师,您的目标是获得更多的电流为更多的子系统供电,同时降低总体功耗。
为家用电器添加新功能当下很流行,例如,当洗涤循环完成时,洗衣机会发送消息;或者在屏幕上或通过电子邮件发送图片显示冰箱内部情形。这些附加功能需要新的子系统,如无线通信、传感器、人机界面(HMI)和照明,这些都需要电源。
同时,电器需要消耗尽可能少的功率,以便限制它们对环境的影响,降低消费者的电力成本,并且成功地通过越来越严格的能量评级。
此外,成本、尺寸和可靠性始终是关键要求。
低压差稳压器(LDO)传统上用于家用电器,从12V电压轨产生5V或3.3V电压。但是LDO的效率真的很差。图2比较了TO-220形状因数与输出电流中,LDO和高效率DC / DC开关模式电源(SMPS)参考设计中的12V输入和5V输出的功耗。
图2:LDO和DC / DC开关模式电源消耗的功耗与输出电流的关系
正如所料,LDO的效率很低,这就是为什么其最大输出电流有限;它还需要大体积的散热器来消散损耗。在DC / DC转换器中不需要散热器,并且所有四个参考设计都包括TPS54202降压转换器。
您可以使用DC / DC转换器将12V转换为5V或3.3V,实现更高的效率和更高的电流驱动能力,为多个新子系统供电。此外,这将减少消耗的输入电流,可帮助器具通过严格的能量评级。
TI有四个参考设计来解决这些问题:
- 双层TO-220外形参考设计中的5V 1A、低EMI、94%效率的DC / DC SMPS。
- 双层TO-220外形参考设计中的3.3V 1A、低EMI、92%效率的DC / DC SMPS。
- 单层TO-247外形参考设计中的5V 1A、低EMI、94%效率的DC / DC SMPS。
- 单层TO-247外形参考设计中的3.3V 1A、低EMI、92%效率的DC / DC SMPS。
所有四个SMPS参考设计均与传统用于设备中的LDO的TO-220封装引脚兼容,因此在评估/重新设计阶段,可通过将LDO与DC / DC参考设计进行交换来进行快速评估。
其他信息
- 相关应用笔记:
- 了解开关模式电源中的降压功率级。
- 采用24 V总线的工业应用中的线性与开关稳压器
- 查看以下指南:
- 空调解决方案指南
- 冰箱和冷冻解决方案指南
- 洗衣机和烘干机解决方案指南
原文链接:


-
user5062546
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
user5062546
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级