NASA发布了使用其超大超强太空望远镜以空前分辨率和灵敏度观测宇宙时拍摄的首批图像。

先进太空望远镜的成功部署使技术达到了新高度,可支持未来几代人探索全新前沿领域,

该望远镜可探寻135亿多年前首批恒星和星系形成的时代。

公司航空航天系统团队负责人Jason Clark表示:“为詹姆斯·韦伯太空望远镜研究而奋斗多年的工程师和科学家终于收获了自己的劳动果实,这台望远镜设计精巧,富有创造性,令人惊叹。此外,我们感到非常自豪的是,我们公司的半导体器件在这款出色望远镜中发挥了重要作用。”

请点击阅读我们更新的航天产品指南,找到适合您航天级设计的器件。

探寻宇宙历史

韦伯望远镜由数千名科学家、工程师和其他专业人员共同开发,耗时二十多年,旨在研究宇宙历史的各个阶段。这台超越以往的超大超强太空望远镜将以卓越的分辨率和灵敏度探究太阳系的行星、天体和构造,以及探索宇宙早期的遥远星系。

该望远镜是由NASA主导的国际合作项目,欧洲航天局和加拿大航天局均鼎力相助。该望远镜已于 12月25日发射升空,调试时间为六个月,以便全面部署、冷却至寒冷工作温度、校准镜片并校准仪器。NASA于 7月12日发布了该望远镜的第一张全彩图像以及光谱数据。

设计抗辐射芯片

卫星 - 无论是地球上空100万英里轨道上运行的太空望远镜,还是提供通信和其他服务的常见低轨道物体 - 都持续受到辐射粒子轰击。这些粒子会破坏半导体芯片的性能,因此,太空应用芯片应采用适用于超恶劣宇宙环境的设计。

公司航空动力团队负责人Javier Valle表示:“在太空中,不止要像在地球上那样考虑电气性能。器件需承受环境辐射。来自银河宇宙射线或太阳高能粒子的重离子可能会击中集成电路,产生各种影响。集成电路可能永久损坏,进入无法恢复的未知状态,或者发生小故障。安排人员去修理卫星并不现实,因此,用于这类辐射环境的芯片必须采用特殊设计,才能按照预期持续运行。”

帮助拓展人类研究范围

为帮助韦伯望远镜将人类研究扩展至外太空,我们公司提供了数十个航天级高可靠性器件,包括:

  • 数据转换器:精密数据转换器管理遥测和电压检测,监测航天器的运行状况。
  • 电源:电源管理(包括稳压器)对于生成卫星完成所有功能所需的电力至关重要。这类器件不允许发生任何故障。
  • 运算放大器:运算放大器(包括高速运算放大器)用于成像应用。
  • 数字信号处理器:DSP有助于支持航天器的系统计算功能。
  • 接口:收发器和LVDS接收器用于指挥和控制航天器,并在望远镜的不同仪器之间传输数据。
  • 逻辑产品:逻辑芯片 用于诸多望远镜应用。

在地球上空约 100 万英里的轨道上,这些器件和其他复杂系统必须持续为望远镜的所有任务服务。哈勃太空望远镜是韦伯望远镜的上一代产品,自 1990 年发射至近地轨道后,已通过五次航天飞机任务进行了维护。但是,韦伯望远镜的轨道远远超出了人类能够到达的范围。

我们公司的耐辐射和抗辐射产品和技术资源可帮助工程师设计能够在太空中运行数十年的卫星系统。借助我们的航天级产品库存和航天系统专业知识,工程师能够满足关键任务要求,创建具有高集成度和功率密度、超高精度和带宽的系统。

此外,我们公司采用创新芯片设计,减小了航天级器件的尺寸和重量。

Jason表示:“发射太空卫星时,需要火箭的燃料助推才能将其送入轨道。为让更多人实现太空梦,降低发射成本至关重要。虽然芯片尺寸小巧,但卫星设计实际需要的芯片总量非常大。我们可提高集成度,从而帮助客户减小电路和子系统的尺寸和重量,支持他们实现创新,将更多功能、仪器和技术融入卫星。”

詹姆斯·韦伯太空望远镜的照片由NASA、欧洲航天局、加拿大航天局和太空望远镜科学研究所提供。