传感器在测量工厂环境的过程中,会通过可编程逻辑控制器(PLC)控制整个系统的状况。典型的测量包括温度、压力、流量和液位。在使用流量变送器设计时可以采取不同技术,但在此我们来先了解一下PWM技术。以下讨论的PWM技术是否可以用于实现诸如稳定时间迅速且能耗低的功能?

 
环路供电、4至20 mA输出现场变送器实际上是过程自动化的行业标准。出于各类原因,现场变送器使用PWM转4至20mA电路,包括:
  • 简易性
  • 稳健性
  • 成本优化

随着新的应用要求环路变送器具有更高的分辨率、更低的噪声和更低的功耗,这使PWM方法面临挑战。

下载此技术说明,了解HART支持下的PWM至4~20mA环路的实现方法和测试结果。

其他资源: