Other Parts Discussed in Post: BQ25895, BQ24715, BQ25970, BQ24072, BQ24074, BQ24073, BQ24076

作者:Andrew Su

锂电池广泛使用于便携式电子产品,为了给锂电池充电,就需要为这些电子产品配备充电管理芯片。充电管理芯片根据工作模式通常可分为开关模式、线性模式、和开关电容模式。

  1. 开关模式效率高,适用于大电流应用,我们常用的快充方案,通常都是开关模式;开关模式充电管理芯片的应用也比较灵活,可根据需要设计为降压、升压或升降压架构,大家熟悉的BQ25895/BQ25703/ BQ24715等都是非常典型的开关模式充电管理芯片。
  2. 开关电容模式可以做到最高达97%以上的效率,但由于架构的原因,其输出电压与输入电压通常成一个固定的比例关系,应用场景比较受限,实际应用中,通常与一个开关型充电管理芯片配合使用,BQ25970是一个典型的开关电容型充电管理芯片。
  3. 但是在一些小功率便携电子产品对充电电流、效率要求不高,通常不高于1A, 但对体积、成本则有较高要求,则适合采用线性开关模式的充电管理芯片,BQ2400X/BQ2404X是其中典型的芯片。

今天重点推荐给大家的BQ2407X系列充电管理芯片就是线性模式的,但是充电电流最高可达1.5A,适用于便携设备、智能锁、电子烟、TWS充电盒等领域。 BQ2407X具有如下特性:

  1. 完全符合 USB 充电器标准
  2. 基于输入的动态电源管理 (VIN-DPM), 免受不良 USB 电源损害
  3. 集成的动态电源路径管理 (DPPM) 功能, 可同时为系统供电和给电池充电
  4. 可设定充电电流 并可进行电流监控 (ISET)
  5. 具有 SYSOF管脚,可通过软件断开电池与系统的连接
  6. 完备的保护功能:
  • 具有输入过压、反向电流、过流、短路保护
  • 可编程预充电和快速充电安全定时器
  • 电池过温、低温芯片热保护
  • 专有启动序列可限制浪涌电流

 

BQ2407X的典型应用电路图如下:

BQ2407X系列包含如下几个芯片可供选择:

(详细规格书请参考如下链接: https://www.ti.com.cn/product/cn/BQ24072)

BQ24072/3/4适用于锂电池满充电压为4.2V的应用,相互间管脚兼容,在没有特殊要求的条件下,可以相互替换 (目前BQ24073/BQ24074供货较为紧张,BQ24072目前在TI STORE有现货提供: https://www.ti.com.cn/product/cn/BQ24072)。在插入适配器、锂电池处于充电状态的条件下,BQ24072的系统输出电压可以跟踪电池电压变化,以提供最佳的系统效率,减少恒流充电阶段因为系统电压与电池电压的压差导致在内置MOS上产生的发热;对4.2V满充电压的锂电池,电池满充时,电池电压为4.2V时,则系统的最高电压为4.425V (与BQ24073/4相当), 不会对系统的耐压带来影响。BQ24074的一个优点是可由客户自己设定一个比较小的充电截止电流,有助于保障将锂电池完全充满,但相应地,充电完成时间就要长一些;BQ24072/3的充电截止电流为充电电流的10%,已经能基本满足实际应用的需求。在适配器未插入的时候,电池处于放电状态,BQ24072/3/4的性能完全一样。

BQ24076/8适用于采用高容量锂电池的应用,满充电压可到4.4/4.35V。 BQ24076/8 具有SYSOFF功能,可以支持由软件来控制电池与系统和适配器的连接。