我很有幸在APEC 2015会议期间与他人联合主持了一个行业会议。来自嵌入式电源实验室 (Embedded Power Lab) 的Bob White在这个会议开始时提到,此次的APEC标志着PMBus首次发布10周年。德州仪器 (TI) 从开始就参与了PMBus的开发工作,在那时,Dave Freeman(供职于TI)和Bob White(供职于Artesyn技术公司)是生产PMBus最初发布版本的工作组联合负责人。当我2007年开始设计支持PMBus的DC/DC控制器时,我也全身心的投入到这一标准之中。
此次的APEC会议以PMBus的应用为重点,而几个主题也很快地融合在一起:
1.) PMBus的价值已经在很多应用中得以实现。从处理器和现场可编程门阵列 (FPGA) 中节省成本和功耗的自适应电压缩放,到充电超大电容器,直到通过减少所需的设计裕度而实现的合适尺寸电源,PMBus都与众不同。当来自Artesyn嵌入式技术公司的Richard Caubang提到他们在近几年用AC/DC电源实现了每立方英寸通过40W电量时,我感到十分惊讶。换个角度来看,就好像让你的笔记本充电器输出300W的功率,而不是现在的70-90W功率。PMBus的使用有助于对散热和电气性能进行智能化管理。
2.) 需要更多的应用应用配置文件,特别是在负载点 (POL) 领域更是如此。爱立信的Björn Olsson曾经在阐明PMBus对通信系统所具有的价值方面做了大量的工作,在单个系统内最多可以有50个POL。在APEC 2015年大会上,TI展示了一款全新12V,300W TI Design参考设计,针对企业以太网开关的完整PMBus电源系统,这个参考设计举例说明了一款针对以太网开关的相似系统,在单个系统内有很多的PMBus器件。对每个电压轨的通信、控制和配置提升了系统的整体功能和性能,但是也带来了一些挑战。每个销售商的PMBus解决方案都是独一无二的,这就产生了互用性的问题。通过提供对于精确命令集的额外要求,以及能够更好服务于市场的相关结构,应用系统配置解决了每个市场空间内存在的这个问题。例如,已经有针对AC/DC服务器电源的应用系统配置。很明显,是时候为POL制定应用系统配置了。
3.) 我们才刚刚发现智能系统的巨大潜能。Linear技术公司的Mike Jones演示了PMBus与普通Arduino平台的对接,无需专门的硬件来强调PMBus的简单易用性。英特尔公司的Brian Griffith着重强调了PMBus,以及更高级别协议对于数据中心的影响。他呼吁开发出更多的精细控制和硬件传感器,以精确定位计算平台最底层的功率损耗。
此次的APEC会议以电源应用为重点,并且着重强调了,通过提供针对电源管理配置、通信和控制的开放式标准,PMBus在使电源应用更加强大、更加可靠和更划算方面所发挥的作用。参加完此次会议,在了解到所取得成就,以及有可能实现的功能后,我感到很兴奋。能够与这么多优秀工程师一起参与这项重要工作,我感到十分高兴。
原文链接:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/03/19/pmbus-coming-of-age-at-apec-2015