对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应付;但如用设计用于笔记本电脑、可穿戴设备和无人机等,则这种方案不免有些捉襟见肘了。

原因是多节电池电量计与单节电池电量计的主要区别是这两种类型从一开始就存在。因此1S和4S电池组的电压自然存在差异,其中1S <5V而4S在~18V范围内(取决于锂离子电池的类型)。电压越高,电池组的安全注意事项更多。例如,对于单节电池组,电池组中除了带电量计,还带有一个过电压保护器。但一个4S电池组通常具有多层安全防护:用来提供电压保护的独立冗余集成电路,以及在发生重要安全事件时可能存在对电源组用户造成潜在伤害时使熔丝熔断的机制。

单节和多节电池电量计的另一个主要区别功能在于电量平衡。多节电池组中的串联电池均衡设计,能够均分电池电压并在电池组达到充满状态时均分充电状态。多节电池装置采集到的诊断数据更丰富,能够获得更多参数并监测和记录这些参数的水平。

虽然您可以通过配置单节电池装置(如bq2750x)或多功能装置(如bq34z100)来进行2S配置,但这些装置无法提供真正的多节电池装置所具备的全面安全性或电量平衡功能。

新型bq28z610和bq78z100等高精度2S电量计既具备全面安全性,又具备电量平衡功能,能够使2S电池组达到最大的运行时间和循环寿命。此外,bq28z610的独特之处在于,它能将充电控制信息通过信号发送至bq24773充电器。有了充电控制功能,主机不再充当充电器和电量计之间持续沟通的媒介,从而能够将资源利用到其他更高优先级的任务中。

随着2S系列电量计产品的发布,您不再局限于二选一的选择过程,而是可以设计出一个集精确测量、安全和电量平衡三种优势于一体的最佳电量计解决方案。

其他资源: