我们都遇到过网络盲区带来的不便。宏远程无线电单元(RRU),也称作宏蜂窝网络,通常部署在集中位置,可覆盖人口密集的市区。由于使用宏蜂窝网络的人数超出限度,系统信号会过载并减弱。要增加高使用率区域的网络容量,制造商需要借助小型蜂窝网络来对现有宏蜂窝网络进行补充。

 

如下是使用小型蜂窝网络的3大优势:

 

1.小型蜂窝网络可供多个用户使用。小型蜂窝网络可以充分利用可用的获许可或未获许可的频谱,且相比于宏蜂窝网络,对频谱的利用效率更高。小型蜂窝网络通过限制使用同一基站的用户数量,将相同频段开放给其他区域的其他用户。图1说明了宏蜂窝网络要为一个区域提供服务时对更多不同频率的需求程度。小型蜂窝网络可以重复使用相同频率,因为这些频率的服务对象是不同的小型区域。

图1:宏蜂窝网络频率分布与小型蜂窝网络频率分布比较

2.不再出现信号丢失。4G覆盖6 GHz以下频率,而5G则覆盖6 GHz到30 GHz,甚至300 GHz的频率。但是,频率较高的缺点便是衰减增强,使得信号传输距离变短并且无法穿过墙壁或其他障碍物。小型蜂窝网络可利用更宽的频谱范围;由于其小型紧凑,非常适合安装在市区,并且距离用户较近,可防止信号丢失。

 

3.数据传输速度更快。小型蜂窝网络可以装在离用户较近的地方,信号传输的距离较近,因而数据传输更快且延迟降低。图2展示了小型蜂窝网络和用户之间的距离对信号传输和接收速度的影响。由于延迟降低,下载、流式传输、收发短信以及互联网搜索所需的时间会大幅缩短。


图2:信号传输至宏蜂窝网络的示例时间和距离与传输至小型蜂窝网络的示例时间和距离比较

以上仅为使用小型蜂窝网络部署5G的诸多优势中的三点。查看白皮书《小小蜂窝网络,作用大而强:为5G应用设计电源解决方案》,了解关于小型蜂窝网络和设计小型蜂窝网络功率级相关注意事项的更多详细信息。