Other Parts Discussed in Post: TPS54319, TPS62090, TPS62085, TPS82085

你的空间是不是局促有限?相对于之前的设计,你的下一个设计是不是印刷电路板 (PCB) 的面积更小?你是不是已经厌倦了只在一个电源中就要管理10个,甚至20多个组件?如果你对所有这些问题回答都是肯定的,那么就请用MicroSiP模块来实现更小的空间占用,并且简化你的生活吧!

将3A的输出电流塞入到一个2mm x 2mm封装内,而效率超过90%,曾经是我们设计团队的一个“伟大壮举”。不过,对于同样的集成电路 (IC),如何只增加额外4.4mm2 的PCB面积就将能功率电感器包含在内(通常占用5和15mm2的PCB面积)呢?目前,这是一项突破性进展。事实上,3A转换器的最近发展可以被以下内容所概括:

  • 2010: TPS54319: 总共13个组件,占板面积 > 200 mm2
  • 2012: TPS62090: 总共8个组件,占板面积100 mm2
  • 2013: TPS62085: 总共6个组件,占板面积64 mm2
  • 2015: TPS82085: 总共5个组件,占板面积35 mm2

在使用全新的TPS82085 MicroSiP模块时,设计人员能够将所需的总PCB面积减至35mm2以下,并且将物料清单 (BOM) 减少到总共只有5个组件。这个模块是光网络互联系统、固态硬盘 (SSD) 和其它需要3A输出电流的空间受限应用的理想选择。

TPS82085模块包含一个DC/DC降压转换器,加上功率电感器;这个电感器需要传送3A的连续输出电流。要设定输出电压,你只需提供输入电容器、输出电容器和2个反馈电阻器。如果你不使用PG引脚的话,也就不需要电源正常 (power-good) 输出上拉电阻器了。借助数据表中的建议组件值,哪些内容可以被进一步简化?

图1显示的是针对1.8V输出电压(提供3A电流)的典型应用电路。在你的诸多应用中,哪些应用最能从如此小的尺寸和高输出电流中受益?

图1:TPS82085 MicroSiP模块的典型电路原理图


原文链接: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/06/03/smaller-size-now-possible-in-3a-point-of-load-converters