作者:Jim Bird  德州仪器

工程师的生活中少不了装满各种老旧电源适配器和电池充电器的箱子、袋子及抽屉。这些适配器或充电器仍然可以使用,但它们曾经供电的设备早就没有了。这些珍藏品耐心地等待着能做些事情,成为一个供电负载。

过去,我曾使用一款旧调制解调器适配器替代摇篮中的电池,现在我又采用旧 WiFi 基站适配器供电,挽救了一台带显示屏的跑步机。

我多年来精心收集的个人收藏据一位专家评估,价值在 1.38 美元以上。你可以假装觉得没什么,但这样做没用。

最近,我坐下来一边享用新鲜的奶油夹心饼和普通咖啡一边回顾这些收藏品,并回想这些旧物件以前所供电的所有设备。这时,我突然闪念想到这些小“可爱”聚在一起,会给电路健康带来巨大风险。它们都有 120V AC 线路输入,但输出却是参差不齐,AC 输出、正极 DC 输出、负极 DC 输出、6V、9V、12V、18V、19.5 V……。虽说这些电压通常认为不具有明确危险性,但是如果电路针对不同电压而设计,它们还是会毁掉电路的。

风险在于,对于适配器和充电器而言,似乎并没有关于连接器、电压以及极性的标准。

我的收藏 — 杂乱吧!

注意到了什么没有?所有这些适配器的共同点是什么(除了都位于 Tex 的外壳中)?

显然不是电压、电流或中心引脚极性……

那么,它们都有什么共同点?

它们都有相同的5.5 毫米连接器!!!

这意味着无论电压、极性或额定电流如何,它们都能插入彼此的负载。而且,这样做会导致下列不愉快的事情发生:

  • 负载欠压;
  • 负载过压;
  • 负载反极性;
  • 将 AC 应用于 DC 负载;
  • 将 DC 应用于 AC 负载。

以上情况可能会导致电源馈送部件及转换器过流或过热、欠压 (brown out) 损坏、电气过度应力、冒烟、着火以及设备损坏。这可能会发生在线缆调制解调器、电话、电话基站、打印机、无线接入点、GPS、HDD、SSD、远程桌面扬声器以及安全摄像机等设备中。

最近,我发现了一款已经卖了超过一千台的翻新 GPS,而我所考虑的问题是瞬态及错误电源所导致的合理损坏。幸运的是,通过在负载输入端添加 eFuse 可避免这一灾难。最简单的 eFuse 解决方案便可防止输入端的过流、过压以及钳位电压峰值。反向电流和(或)反向电源极性的保护需要稍加高级一点的解决方案,但只是稍加高级一点点就行。

实例:

电压

电流

中心

推荐解决方案

1

6

0.15

-

TPS24750

2

6

0.35

AC

TPS24750 + 外部电路

3

9

1

AC

4

9

0.20

+

TPS2592ZA、TPS2420、TPS2421-x、TPS2590、TPS25910

5

9

0.21

+

6

12

0.9

+

TPS2592AA、TPS24750

7

12

1

+

8

18

2.2

+

TPS2592ZA、TPS2420、TPS2421-x、TPS2590、TPS25910、TPS24750

9

18

2.23

+

10

19.5

4.6

+

无图

9

0.40

AC

TPS24750 + 外部电路

为我杂乱的适配器添加这些集成型 FET 中的任何一款,我的电子设备就安全了!

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/01/21/adapters-gone-wild.aspx