Other Parts Discussed in Post: UCD3138

作者:Rich Nowakowski

几周前,我有幸参观了TI 高压调度室 (dispatch office)。这个完全由计算机控制的指挥中心负责为所有位于达拉斯的晶圆制造设施监控负载。这座业界一流的控制室于 2013 竣工,不仅可实时监控电源,而且还可将信息显示在整个视屏墙上。在参观之前,我想这个指挥中心应该就像休斯敦航天飞机地面任务指挥中心的小一号版本。但是,这里看不到任何按钮或控制杆,只有计算机鼠标。另外,所监控的电源总量也十分惊人。就个人来说,我并不适应兆瓦及千伏级电源,我所接触过的最大电源就是使用 UCD3138 的相移全桥转换器的 500W 电源。UCD3138 是一款具有 PMBus™ 接口的数字电源控制器。

PMBus 是通过串行数字接口与电源转换器通信的标准方法。工程师使用 I2C 或 CAN 总线等数字接口已有数十年,PMBus 接口可让指令特别适合电源管理。PMBus 的一项独特功能是无需增加集成电路,便可监控和报告电流、电压和温度。电信及计算应用中的 AC/DC 电源使用 PMBus 已有一段时间,因为就像高压调度室的专家一样,工程师也特别需要监控更高等级的电源。

PMBus 接口正在快速向负载点应用转移。TI 最近推出了集成功率 MOSFET 的最新 SWIFT™ DC/DC 转换器 TPS544B20 和 TPS544C20,它们是业内首批集成 FET 和 PMBus 接口、具备监控和遥测功能的大电流 DC/DC 转换器。这两款产品支持 4.5V 至 18V 输入,分别提供 20A 和 30A 电流,并采用适合空间有限应用的 5x7 毫米小型 QFN 封装。



PMP9008 — 12Vin 至 1V/30A 参考设计

监控与遥测技术可为众多应用新增很多价值。当前产品的重点是监控输出电压、电流和温度,但是,还能监控哪些其它有用参数呢?

具有 PMBus 接口的负载点应用也可获得数据收集、实时性能监控、开发过程中的系统特性描述,以及故障分析的优势。请告诉我们您如何在负载点应用中使用遥测技术。

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/06/24/using-telemetry-in-point-of-load-applications.aspx