作者:Brian King
您在补偿隔离式电源的反馈回路时是不是感到无从下手呢?在您进行测量时,回路的断开位置将直接影响到这项工作的难度。
在选择TL431电路周围的补偿组件时,在一个特定的位置断开回路十分关键。我们可以选择在两个位置断开回路。
大多数工程师喜欢在图1显示的反馈电阻分压器的位置上断开回路。毕竟,我们在非隔离式降压电路中是这么做的。当我们在这款隔离式电源中也进行同样操作的话,内部回路会变成发电厂设备的一部分,并且使得方程式和设计过程变得复杂。当我们在分压器上断开回路时,我们必须:
- 检查内部开回路的稳定性。
- 然后,我们必须查看这个内部回路的闭环响应。闭合内部回路是发电厂设备,它由外部回路控制。
- 通过选择外部回路内的TL431周围的补偿组件来确保稳定性。
图1.在反馈分压器的位置上断开回路会使测量过程复杂化。
按照图2中所示的方式断开回路,我们可以通过一个简单的步骤稳定电源。现在,发电厂设备被定义为光耦合器的输出到电源输出的转换函数,而两个回路被包含在补偿中,而非发电厂设备中。这使得我们能够使用电源技巧:补偿隔离式电源中说明的简单方程式,以快速选择TL431周围的补偿组件。

图2.在输出和整个TL431电路之间断开回路可简化测量过程。
经常情况下,电路中会包含一个50欧姆电阻器,其唯一用途就是在测量回路的同时提供一个插入干扰的位置。当被放置在图2标出的位置上时,这个电阻器的阻抗将影响电源的性能。光耦合器电流必定会流经这个电阻器,并会导致一个稳压误差。如果你将一个电阻器放在这个位置,那么必须使用0欧姆电阻器。在执行回路测量时,可临时放置一个50欧姆电阻器来插入干扰。之后,必须替换掉0欧姆电阻器。
在我们的参考设计Power Lab库中有大量的隔离式电源。这里有一些示例,其中包含一个0欧姆占位电阻器,用来测量图2中所示位置上的反馈回路:
PMP9203 –定频运行的通用AC输入5V/2A USB适配器参考设计
PMP9204 –具有DCM/谷值开关和光反馈的通用AC输入5V/2A USB适配器参考设计
PMP9720 – 48V-60Vdc输入,12V/150W 有源钳位正向 - 参考设计

-
zhirui zheng
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
zhirui zheng
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级